(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLT-30シリーズ 防塵金属キャップ

PLT-30シリーズ 防塵金属キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸形コネクタPLT-30シリーズ用...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    PLT-30
  • 適用ピン・コンタクト:
    その他
  • 耐環境性:
    難燃性
  • その他規格(MIL):
    ×

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLT-30C-RCA-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLT-30C-RCA-R

10

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸形コネクタPLT-30シリーズ用の、コネクタ接続部を保護する防塵金属キャップです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLT-30C-RCA-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLT-30シリーズ 防塵金属キャップの型番PLT-30C-RCA-Rのページです。
型番PLT-30C-RCA-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLT-30シリーズ 防塵金属キャップ

PLT-30シリーズ 防塵金属キャップ

    PLT-25シリーズ 防塵金属キャップ

    PLT-25シリーズ 防塵金属キャップ

      PLS-20シリーズ 防塵金属キャップ

      PLS-20シリーズ 防塵金属キャップ

        PLS-24シリーズ 防塵金属キャップ

        PLS-24シリーズ 防塵金属キャップ

          PLK-16シリーズ 防塵金属キャップ

          PLK-16シリーズ 防塵金属キャップ

            PLT-40シリーズ 防塵金属キャップ

            PLT-40シリーズ 防塵金属キャップ

              丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

              丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

                PLT-16シリーズ 防塵金属キャップ

                PLT-16シリーズ 防塵金属キャップ

                  SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

                  SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

                    丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

                    丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

                      ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

                      ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

                        D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                        D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                          丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)

                          丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 三和電気工業株式会社 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 三和電気工業株式会社 多治見無線電機 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業
                            通常価格 350円 480円 300円 650円 245円 700円 1,532円 230円 3,886円 1,500円 3,167円 1,943円 2,386円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ PLT-30 PLT-25 PLS-20 PLS-24 PLK-16 PLT-40 その他 PLT-16 その他 - CM10 その他 CE05
                            適用ピン・コンタクト その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - -
                            耐環境性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 難燃性 防水性 耐環境性なし 防水性 防水性 防水性
                            その他規格(MIL) × × × × × × - × - - - - -

                            PLT-30シリーズ 防塵金属キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました