(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLT-308-PM-R
PLT-30シリーズ プラグ NCSコネクタ

PLT-30シリーズ プラグ PLT-308-PM-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円 535円
税込単価
1,210円 589円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLT-308-PM-R 解除

Loading...

PLT-308-PM-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
コネクタタイプ
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLT-308-PM-R

10
8
オス(プラグ)
STRAIGHT PLUG
1800
10

1個

1,100円

535

( 589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLT-308-PM-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLT-30シリーズ プラグの型番PLT-308-PM-Rのページです。
型番PLT-308-PM-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLT-30シリーズ プラグ

PLT-30シリーズ プラグ

    PLT-30シリーズ パネル取付

    PLT-30シリーズ パネル取付

      PLK-16シリーズ プラグ

      PLK-16シリーズ プラグ

        PLS-20シリーズ 中継アダプタ

        PLS-20シリーズ 中継アダプタ

          PLS-20シリーズ プラグ

          PLS-20シリーズ プラグ

            PLT-25シリーズ プラグ

            PLT-25シリーズ プラグ

              PLT-40シリーズ プラグ

              PLT-40シリーズ プラグ

                PLS-28シリーズ プラグ

                PLS-28シリーズ プラグ

                  PLT-40シリーズ パネル取付

                  PLT-40シリーズ パネル取付

                    PLK-16シリーズ パネル取付

                    PLK-16シリーズ パネル取付

                      PLT-25シリーズ 中継アダプタ

                      PLT-25シリーズ 中継アダプタ

                        PLS-24シリーズ パネル取付

                        PLS-24シリーズ パネル取付

                          PLS-28シリーズ パネル取付

                          PLS-28シリーズ パネル取付

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 640円 430円 482円 863円 500円 480円 1,700円 1,300円 1,020円 345円 750円 518円 800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ PLT-30 PLT-30 PLK-16 PLS-20 PLS-20 PLT-25 PLT-40 PLS-28 PLT-40 PLK-16 PLT-25 PLS-24 PLS-28
                            許容電圧(V) 250 250 125 250 250 250 250 250 250 - 250 250 250
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            PLT-30シリーズ プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLT-303-P-R
                            PLT-304-P-R
                            PLT-304-PM-R
                            PLT-305-PM-R
                            PLT-308-P-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容電流(A) ピン数 適用ピン・コンタクト コネクタタイプ 注記 電圧AC
                            (V)

                            640円

                            ( 704円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10153メス(ソケット)STRAIGHT PLUG2000

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10154メス(ソケット)STRAIGHT PLUG2000

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10154オス(プラグ)STRAIGHT PLUG2000

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10155オス(プラグ)STRAIGHT PLUG1800

                            800円

                            ( 880円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10108メス(ソケット)STRAIGHT PLUG1800

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました