(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLT-253-ADF-R
PLT-25シリーズ 中継アダプタ NCSコネクタ

PLT-25シリーズ 中継アダプタ PLT-253-ADF-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLT-253-ADF-R 解除

Loading...

PLT-253-ADF-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLT-253-ADF-R

3
メス(ソケット)
2000
10

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLT-253-ADF-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLT-25シリーズ 中継アダプタの型番PLT-253-ADF-Rのページです。
型番PLT-253-ADF-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLT-25シリーズ 中継アダプタ

PLT-25シリーズ 中継アダプタ

    PLK-16シリーズ プラグ

    PLK-16シリーズ プラグ

      CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

      CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

        非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ

        非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ

          NCS 中継アダプタ(ネジ式)

          NCS 中継アダプタ(ネジ式)

            PLS-20シリーズ 中継アダプタ

            PLS-20シリーズ 中継アダプタ

              バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)

              バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)

                PLS-24シリーズ プラグ

                PLS-24シリーズ プラグ

                  MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ

                  MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ

                    PLS-28シリーズ プラグ

                    PLS-28シリーズ プラグ

                      ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

                      ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

                        PLS-20シリーズ プラグ

                        PLS-20シリーズ プラグ

                          PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ

                          PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ 七星科学研究所 ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ITTキャノン APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 多治見無線電機
                            通常価格 750円 482円 4,964円 454円 930円 863円 9,288円 955円 779円 1,300円 25,548円 500円 433円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 -
                            シリーズ PLT-25 PLK-16 CM10 NCS NCS PLS-20 MS PLS-24 MS PLS-28 その他 PLS-20 PRC03
                            許容電流(A) 10 5 3 - - - - 10 - 5 7.5 - -
                            許容電圧(V) 250 125 200 - - 250 - 250 - 250 AC600、DC850 250 -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ

                            PLT-25シリーズ 中継アダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLT-252-AD-R
                            PLT-252-ADF-R
                            PLT-253-AD-R
                            PLT-254-AD-R
                            PLT-254-ADF-R
                            PLT-256-AD-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピン数 適用ピン・コンタクト 注記 電圧AC
                            (V)

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102オス(プラグ)2000

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102メス(ソケット)2000

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103オス(プラグ)2000

                            750円

                            ( 825円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104オス(プラグ)2000

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104メス(ソケット)2000

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106オス(プラグ)1800

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました