(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLT-25シリーズ プラグ

PLT-25シリーズ プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
480円 ~ 850円
税込価格
528円 ~ 935円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
メス(ソケット)
2000
10

1個

480( 528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
オス(プラグ)
2000
10

1個

760( 836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
メス(ソケット)
2000
10

1個

500( 550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
オス(プラグ)
2000
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
メス(ソケット)
2000
10

1個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
オス(プラグ)
2000
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
オス(プラグ)
1800
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
メス(ソケット)
1800
10

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
オス(プラグ)
1800
10

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLT-25シリーズ プラグ

PLT-25シリーズ プラグ

    PLT-25シリーズ パネル取付

    PLT-25シリーズ パネル取付

      PLT-25シリーズ 中継アダプタ

      PLT-25シリーズ 中継アダプタ

        PLK-16シリーズ プラグ

        PLK-16シリーズ プラグ

          PLT-40シリーズ プラグ

          PLT-40シリーズ プラグ

            PLT-30シリーズ プラグ

            PLT-30シリーズ プラグ

              PLS-28シリーズ プラグ

              PLS-28シリーズ プラグ

                PLS-20シリーズ プラグ

                PLS-20シリーズ プラグ

                  PLS-24シリーズ プラグ

                  PLS-24シリーズ プラグ

                    PLS-20シリーズ 中継アダプタ

                    PLS-20シリーズ 中継アダプタ

                      PLT-30シリーズ パネル取付

                      PLT-30シリーズ パネル取付

                        PLT-40シリーズ パネル取付

                        PLT-40シリーズ パネル取付

                          PLK-16シリーズ パネル取付

                          PLK-16シリーズ パネル取付

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 480円 600円 750円 482円 1,700円 640円 1,300円 500円 955円 863円 430円 1,020円 345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ PLT-25 PLT-25 PLT-25 PLK-16 PLT-40 PLT-30 PLS-28 PLS-20 PLS-24 PLS-20 PLT-30 PLT-40 PLK-16
                            許容電流(A) 10 10 10 5 - - 5 - 10 - - - 5
                            許容電圧(V) 250 250 250 125 250 250 250 250 250 250 250 250 -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ

                            PLT-25シリーズ プラグのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            配線中継接続
                            評価 1.0満足度:1.02019/12/25
                            七星科学製と同等品ということで試しに購入しました。
                            半田付け部分のキャップ?が固定ボルトがないので簡単に緩みます。
                            不安なので七星製に買い直しです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました