(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLT-25シリーズ パネル取付

PLT-25シリーズ パネル取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 1,000円  特別価格 
税込価格
660円 ~ 1,100円  特別価格 

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    PLT-25
  • 許容電流(A):
    10
  • 許容電圧(V):
    250
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • その他規格(MIL):
    ×
  • シェルサイズ:
    25
  • コネクタタイプ:
    PANEL RECEPTACLE

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
オス(プラグ)
2000
10

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
メス(ソケット)
2000
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
オス(プラグ)
2000
10

1個

600円

270

( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
メス(ソケット)
2000
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
オス(プラグ)
2000
10

1個

640円

328

( 361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
メス(ソケット)
2000
10

1個

1,000円

450

( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
メス(ソケット)
1800
10

1個

1,000円

450

( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
オス(プラグ)
1800
10

1個

650円

387

( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLT-25シリーズ パネル取付

PLT-25シリーズ パネル取付

    PLT-25シリーズ プラグ

    PLT-25シリーズ プラグ

      PLS-20シリーズ パネル取付

      PLS-20シリーズ パネル取付

        PLK-16シリーズ パネル取付

        PLK-16シリーズ パネル取付

          PLT-40シリーズ パネル取付

          PLT-40シリーズ パネル取付

            PLT-30シリーズ パネル取付

            PLT-30シリーズ パネル取付

              PLT-25シリーズ 中継アダプタ

              PLT-25シリーズ 中継アダプタ

                PLS-28シリーズ パネル取付

                PLS-28シリーズ パネル取付

                  PLS-28シリーズ プラグ

                  PLS-28シリーズ プラグ

                    PLS-24シリーズ パネル取付

                    PLS-24シリーズ パネル取付

                      PLT-30シリーズ プラグ

                      PLT-30シリーズ プラグ

                        PLK-16シリーズ プラグ

                        PLK-16シリーズ プラグ

                          PLS-20シリーズ プラグ

                          PLS-20シリーズ プラグ

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 600円 480円 345円 345円 1,020円 430円 750円 800円 1,300円 518円 640円 482円 500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ PLT-25 PLT-25 PLS-20 PLK-16 PLT-40 PLT-30 PLT-25 PLS-28 PLS-28 PLS-24 PLT-30 PLK-16 PLS-20
                            許容電流(A) 10 10 - 5 - - 10 5 5 10 - 5 -
                            許容電圧(V) 250 250 250 - 250 250 250 250 250 250 250 125 250
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ

                            PLT-25シリーズ パネル取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました