(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLS-2816-PF X-R
PLS-28シリーズ プラグ NCSコネクタ

PLS-28シリーズ プラグ PLS-2816-PF X-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,400円 630円
税込単価
1,540円 693円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    PLS-28
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    250
  • ピン数:
    16
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • その他規格(MIL):
    ×
  • シェルサイズ:
    28
  • コネクタタイプ:
    STRAIGHT PLUG
  • 注記 電圧AC(V):
    1000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLS-2816-PF X-R 解除

Loading...

PLS-2816-PF X-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-2816-PF X-R

メス(ソケット)
10

1個

1,400円

630

( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLS-2816-PF X-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLS-28シリーズ プラグの型番PLS-2816-PF X-Rのページです。
型番PLS-2816-PF X-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLS-28シリーズ プラグ

PLS-28シリーズ プラグ

    PLS-20シリーズ 中継アダプタ

    PLS-20シリーズ 中継アダプタ

      PLS-20シリーズ プラグ

      PLS-20シリーズ プラグ

        PLK-16シリーズ プラグ

        PLK-16シリーズ プラグ

          PLS-28シリーズ パネル取付

          PLS-28シリーズ パネル取付

            PLT-40シリーズ プラグ

            PLT-40シリーズ プラグ

              PLS-20シリーズ パネル取付

              PLS-20シリーズ パネル取付

                PLS-24シリーズ 中継アダプタ

                PLS-24シリーズ 中継アダプタ

                  PLS-24シリーズ プラグ

                  PLS-24シリーズ プラグ

                    PLK-16シリーズ パネル取付

                    PLK-16シリーズ パネル取付

                      PLT-40シリーズ パネル取付

                      PLT-40シリーズ パネル取付

                        PLT-25シリーズ プラグ

                        PLT-25シリーズ プラグ

                          PLT-30シリーズ プラグ

                          PLT-30シリーズ プラグ

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 1,300円 863円 500円 482円 800円 1,700円 345円 2,500円 955円 345円 1,020円 480円 640円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ PLS-28 PLS-20 PLS-20 PLK-16 PLS-28 PLT-40 PLS-20 PLS-24 PLS-24 PLK-16 PLT-40 PLT-25 PLT-30
                            許容電流(A) 5 - - 5 5 - - 10 10 5 - 10 -
                            許容電圧(V) 250 250 250 125 250 250 250 250 250 - 250 250 250
                            ピン数 16 - - - 16 - - 10 - - - - -

                            PLS-28シリーズ プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLS-2816-PM X-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました