(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLS-24シリーズ プラグ

PLS-24シリーズ プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
955円 ~ 970円  特別価格 
税込価格
1,051円 ~ 1,067円  特別価格 

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
メス(ソケット)
1000
10

1個

970( 1,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
メス(ソケット)
2000
10

1個

955円

382

( 420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLS-24シリーズ プラグ

PLS-24シリーズ プラグ

    PLS-28シリーズ プラグ

    PLS-28シリーズ プラグ

      PLS-24シリーズ 中継アダプタ

      PLS-24シリーズ 中継アダプタ

        PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ

        PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ

          PLS-20シリーズ 中継アダプタ

          PLS-20シリーズ 中継アダプタ

            【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

            【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

              PLS-20シリーズ プラグ

              PLS-20シリーズ プラグ

                ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

                ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

                  NJC JIS規格中継アダプタ(ネジ式)

                  NJC JIS規格中継アダプタ(ネジ式)

                    バヨネット式MS3106 ストレートプラグ(防水)

                    バヨネット式MS3106 ストレートプラグ(防水)

                      メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 多治見無線電機 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ITTキャノン ミスミ ミスミ
                      通常価格 955円 1,300円 2,500円 433円 863円 712円 500円 25,548円 1,079円 2,958円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
                      シリーズ PLS-24 PLS-28 PLS-24 PRC03 PLS-20 - PLS-20 その他 NJC その他
                      許容電流(A) 10 5 10 - - - - 7.5 - -
                      許容電圧(V) 250 250 250 - 250 - 250 AC600、DC850 - -
                      電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ

                      PLS-24シリーズ プラグのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました