(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLS-202-ADM-R
PLS-20シリーズ 中継アダプタ NCSコネクタ

PLS-20シリーズ 中継アダプタ PLS-202-ADM-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLS-202-ADM-R 解除

Loading...

PLS-202-ADM-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-202-ADM-R

15
2
オス(プラグ)
1500
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLS-202-ADM-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLS-20シリーズ 中継アダプタの型番PLS-202-ADM-Rのページです。
型番PLS-202-ADM-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLS-20シリーズ 中継アダプタ

PLS-20シリーズ 中継アダプタ

    PLS-24シリーズ 中継アダプタ

    PLS-24シリーズ 中継アダプタ

      PLS-28シリーズ プラグ

      PLS-28シリーズ プラグ

        PLS-20シリーズ プラグ

        PLS-20シリーズ プラグ

          PLK-16シリーズ プラグ

          PLK-16シリーズ プラグ

            PLT-30シリーズ プラグ

            PLT-30シリーズ プラグ

              PLT-25シリーズ 中継アダプタ

              PLT-25シリーズ 中継アダプタ

                PLT-40シリーズ プラグ

                PLT-40シリーズ プラグ

                  PLS-24シリーズ プラグ

                  PLS-24シリーズ プラグ

                    PLS-24シリーズ パネル取付

                    PLS-24シリーズ パネル取付

                      PLT-40シリーズ パネル取付

                      PLT-40シリーズ パネル取付

                        PLS-28シリーズ パネル取付

                        PLS-28シリーズ パネル取付

                          PLK-16シリーズ パネル取付

                          PLK-16シリーズ パネル取付

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 863円 2,500円 1,300円 500円 482円 640円 750円 1,700円 955円 518円 1,020円 800円 345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ PLS-20 PLS-24 PLS-28 PLS-20 PLK-16 PLT-30 PLT-25 PLT-40 PLS-24 PLS-24 PLT-40 PLS-28 PLK-16
                            許容電圧(V) 250 250 250 250 125 250 250 250 250 250 250 250 -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            PLS-20シリーズ 中継アダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLS-202-ADF-R
                            PLS-203-ADF-R
                            PLS-203-ADM-R
                            PLS-204-ADF-R
                            PLS-204-ADM-R
                            PLS-207-ADF-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容電流(A) ピン数 適用ピン・コンタクト 注記 電圧AC
                            (V)

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10152メス(ソケット)1500

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10153メス(ソケット)1500

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10153オス(プラグ)1500

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10104メス(ソケット)1000

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10104オス(プラグ)1000

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10107メス(ソケット)1000

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました