(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLS-203-PF X-R
PLS-20シリーズ プラグ NCSコネクタ

PLS-20シリーズ プラグ PLS-203-PF X-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご利用の際には、同ブランド同士の嵌合にてご利用いただきますようお願い致します。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLS-203-PF X-R 解除

Loading...

PLS-203-PF X-R の仕様・寸法情報

商品情報



>拡大図面ダウンロード




>拡大図面ダウンロード

製品仕様

                                       
材質(シェル)金属(亜鉛合金)
表面処理クロムメッキ
保護性能耐候性・防水性能無し
使用温度範囲-20℃~+85℃

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
注記 電圧AC(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-203-PF X-R

15
3
メス(ソケット)
1500
10

1個

500( 550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご利用の際には、同ブランド同士の嵌合にてご利用いただきますようお願い致します。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLS-203-PF X-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLS-20シリーズ プラグの型番PLS-203-PF X-Rのページです。
型番PLS-203-PF X-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLS-20シリーズ プラグ

PLS-20シリーズ プラグ

    PLS-20シリーズ 中継アダプタ

    PLS-20シリーズ 中継アダプタ

      PLS-24シリーズ プラグ

      PLS-24シリーズ プラグ

        PLS-28シリーズ プラグ

        PLS-28シリーズ プラグ

          PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ

          PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ

            丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ

            丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ

              NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)

              NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)

                CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                  M12 メス(Soket) Bコードコネクタ

                  M12 メス(Soket) Bコードコネクタ

                    M12 メス(Soket)Dコードコネクタ

                    M12 メス(Soket)Dコードコネクタ

                      丸型防水コネクタ XS5

                      丸型防水コネクタ XS5

                        NJW 防水 中継アダプタ(ネジ式)

                        NJW 防水 中継アダプタ(ネジ式)

                          メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 多治見無線電機 七星科学研究所 ミスミ ミスミ ワイドミュラー ワイドミュラー オムロン ミスミ
                          通常価格 500円 863円 955円 1,300円 433円 613円 1,079円 4,964円 2,588円 2,528円 811円 2,267円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続
                          シリーズ PLS-20 PLS-20 PLS-24 PLS-28 PRC03 NJW NJW CM10 その他 その他 - NJW
                          許容電圧(V) 250 250 250 250 - - - 200 125 250 DC250 -
                          電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ ハンダ その他 その他 - ハンダ
                          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート - ストレート

                          PLS-20シリーズ プラグのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PLS-2012-PMX-R
                          PLS-202-PF X-R
                          PLS-202-PM X-R
                          PLS-203-PM X-R
                          PLS-204-PF X-R
                          PLS-204-PM X-R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?許容電流(A) ピン数 適用ピン・コンタクト 注記 電圧AC
                          (V)

                          920円

                          ( 1,012円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10512オス(プラグ)1000

                          500円

                          ( 550円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10152メス(ソケット)1500

                          500円

                          ( 550円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10152オス(プラグ)1500

                          500円

                          ( 550円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10153オス(プラグ)1500

                          550円

                          ( 605円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10104メス(ソケット)1000

                          500円

                          ( 550円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10104オス(プラグ)1000

                          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました