(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLK-164-P-R
PLK-16シリーズ プラグ NCSコネクタ

PLK-16シリーズ プラグ PLK-164-P-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。海外の安全規格TÜV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

型番

PLK-164-P-R 解除

Loading...

PLK-164-P-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLK-164-P-R

4
10

1個

500( 550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。以下の商品情報を確認の上、購入されたい型番を確定してください。

PLK-164-P-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLK-16シリーズ プラグの型番PLK-164-P-Rのページです。
型番PLK-164-P-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLK-16シリーズ プラグ

PLK-16シリーズ プラグ

    PLT-25シリーズ 中継アダプタ

    PLT-25シリーズ 中継アダプタ

      非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ

      非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ

        PLT-40シリーズ プラグ

        PLT-40シリーズ プラグ

          PLT-25シリーズ プラグ

          PLT-25シリーズ プラグ

            Brad Mini-Change コネクタ単品

            Brad Mini-Change コネクタ単品

              コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)

              コンセント・コネクター CN-70-AJシリーズ(丸型)

                M12 メス(Soket)メタル・アングルコネクタ

                M12 メス(Soket)メタル・アングルコネクタ

                  CPC コネクタ シリーズ 2

                  CPC コネクタ シリーズ 2

                    CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                    CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                      NCS 中継アダプタ(ネジ式)

                      NCS 中継アダプタ(ネジ式)

                        Bシリーズコネクタ

                        Bシリーズコネクタ

                          NB01・CE01 防水 アングルプラグ(バヨネットロック)

                          NB01・CE01 防水 アングルプラグ(バヨネットロック)

                            メーカー APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 七星科学研究所 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. モレックス サトーパーツ ワイドミュラー TE Connectivity ミスミ ミスミ LEMO ミスミ
                            通常価格 482円 750円 454円 1,700円 480円 2,355円 275円 2,988円 1,553円 4,964円 930円 5,389円 5,883円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続
                            シリーズ PLK-16 PLT-25 NCS PLT-40 PLT-25 - その他 その他 その他 CM10 NCS その他 -
                            許容電流(A) 5 10 - - 10 - 5 4 - 3 - - -
                            許容電圧(V) 125 250 - 250 250 - AC125 - - 200 - - -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - メス(ソケット) - - メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) - - -

                            PLK-16シリーズ プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLK-162-P-R
                            PLK-163-P-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピン数

                            482円

                            ( 530円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102

                            503円

                            ( 553円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました