(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天吊金具 CHシリーズ

天吊金具 CHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,524円
税込単価
8,276円

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。【特長】・ディスプレイサイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)天井固定アーム可動方向固定
対応ディスプレイサイズ-耐荷重(Kg)-
取付方法(モニタ)-首振り・回転
製品タイプパイプ
ディスプレイ対応サイズ-取付ピッチ-W(mm)-
取付ピッチ-H(mm)-JANコード4991829128463
寸法 幅(W)(mm)-寸法 奥行き(D)(mm)-
寸法 高さ(H)(mm)-長さ(mm)500~750
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番
対応ディスプレイサイズ
耐荷重(Kg)
取付方法(モニタ)
首振り・回転
製品タイプ
ディスプレイ対応サイズ
取付ピッチ-W(mm)
取付ピッチ-H(mm)
JANコード
寸法 幅(W)(mm)
寸法 奥行き(D)(mm)
寸法 高さ(H)(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-500B

-
-
-
パイプ
-
-
-
4991829128463
-
-
-
500~750
10

1個

7,524( 8,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。
【特長】
・ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・左右2連、カラーなど、自由に組み合わせできます。
・小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天吊金具 CHシリーズの型番CH-500Bのページです。
型番CH-500Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天吊金具 CHシリーズ

天吊金具 CHシリーズ

    クランプ固定支柱

    クランプ固定支柱

      φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

      φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

        メーカー ハヤミ工産 モダンソリッド ミスミ
        通常価格 7,524円 14,000円 5,300円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        取付方法アーム(本体) 天井固定 クランプ -
        アーム可動方向 固定 - -

        天吊金具 CHシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト