(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
8,520円 ~ 8,919円
税込価格
9,372円 ~ 9,811円

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    150xφ172
  • 厚み:
    38mm
  • センサ出力:
  • 特性:
    標準(汎用)
  • インダクションモータ構造:
    コンデンサ型
  • モータ保護:
    サーマルプロテクト
  • ケーシング材質:
    アルミニウム(黒塗装)
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • 端子:
    ファストン#110相当品
  • 期待できる寿命(h):
    100,000
  • 絶縁抵抗:
    DC500V メガにて100MΩ以上
  • 絶縁耐圧:
    AC1800V 3s

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
起動電圧(V)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
許容環境温度範囲(Operating)(℃)
インペラー材質
インペラ― 規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100V
5
6
52
56
156.9
215.8
65
0.470/0.440
37.0/33.0
-10~+70
プラスチック(黒)
UL94V-0
10

1個

8,520( 9,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100V
5.3
6.30
48
53
127.5
163.8
65
0.530/0.450
42.0/40.0
-10~+60
スチール
-
-

1個

8,919( 9,811円 )

4日目

[その他] AC115V
5
6
52
56
156.9
215.8
75
0.380/0.360
35.0/32.0
-10~+70
プラスチック(黒)
UL94V-0
10

1個

8,520( 9,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V
5
6
52
56
156.8
215.6
130
0.230/0.210
34.0/33.0
-10~+70
プラスチック(黒)
UL94V-0
10

1個

8,520( 9,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V
5.3
6.30
48
53
127.5
163.8
130
0.250/0.230
42.0/40.0
-10~+60
スチール
-
-

1個

8,919( 9,811円 )

4日目

[その他] AC220V
5
6
52
56
156.9
215.8
145
0.210/0.180
40.0/38.0
-10~+70
プラスチック(黒)
UL94V-0
10

1個

8,520( 9,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC230V
5
6
52
56
157
215.8
145
0.190/0.180
35.0/35.0
-10~+70
プラスチック(黒)
UL94V-0
10

1個

8,520( 9,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

    リバーシブルフローファン San Ace 136RF

    リバーシブルフローファン San Ace 136RF

      DCファン/φ200mmシリーズ

      DCファン/φ200mmシリーズ

        ACファン 11938MB 【旧4715MS】

        ACファン 11938MB 【旧4715MS】

          防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

          防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

            ファン Mシリーズ

            ファン Mシリーズ

              San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

              San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                  ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                  ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                    耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

                    耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

                      遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

                      遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

                        防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                        防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                          ACファン 09225PB 【旧3610PS】

                          ACファン 09225PB 【旧3610PS】

                            メーカー ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 SUNON 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ
                            通常価格 8,520円 5,600円 20,314円 4,250円 13,840円 2,123円 7,329円 4,871円 3,870円 23,815円 26,342円 15,088円 4,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン DCファン DCファン DCファン ACファン
                            サイズ 150xφ172 その他 φ200 119x119 φ172 - φ172 その他 119x119 その他 その他 その他 92.5x92.5
                            厚み 38mm 28mm 70mm 38mm 51mm - 51mm - 25.5mm 51mm その他 51mm 25mm
                            センサ出力 パルス - パルス 電圧出力 - パルス パルス パルス パルス
                            特性 標準(汎用) - 標準(汎用) 長寿命 / 静音 防水 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 / 静音 - - 防水 標準(汎用)

                            ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            交換品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/21
                            顧客先の生産設備の制御盤に取り付けてある、ACファンが故障したので交換品として使用しています。故障したファンを取り外して型番を確認しました。型番は変わっていましたが、取り付けに支障なく使えています。ただフィンガーガードがセットされていなかったので、既設品の清掃に手間がかかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工機の修理に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            放電加工機の電源部を修理する際に使いました。今回、保守点検中に電源部のファンが動いていないことに気付き、従来のファンと同じ型番の商品を探して購入しました。交換作業は電源ボックスへのネジ止めと配線だけでしたので簡単にできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NC旋盤の冷却に利用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/15
                            純正で機械に取り付けてあったものが壊れてしまったので、品番を調べて同じ商品を交換品として購入しました。交換作業も問題なく行えて、交換後も以前と同じように使用できましたので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基盤冷却用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/06
                            工作機械の基盤冷却用に使用しました。
                            風量も問題無く、音も静かで性能的には満足していますが、配線が付属されていればもっと良かったです。
                            結局はんだで配線・コネクタを追加して使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました