(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACファン 11938MB 【旧4715MS】

ACファン 11938MB 【旧4715MS】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,250円
税込価格
4,675円

交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    119x119
  • 厚み:
    38mm
  • センサ出力:
  • 特性:
    長寿命 / 静音
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    2.5
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    2.9
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB):
    37
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB):
    41
  • インダクションモータ構造:
    くまとりコイル型
  • モータ保護:
    インピーダンスプロテクト
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    アルミニウム(黒塗装)
  • インペラー材質:
    プラスチック(黒)
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • 端子:
    ファストン#110相当品
  • 期待できる寿命(h):
    100,000(25℃)
  • インペラ― 規格:
    UL94V-0
  • 絶縁抵抗:
    DC500V メガにて100MΩ以上
  • 絶縁耐圧:
    AC1800V 3s

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは、弊社では取り扱いございません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
起動電圧(V)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100V
64.7
76.4
65
0.270/0.230
15.0/14.0
10

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC115V
64.7
76.4
65
0.250/0.210
15.5/14.5
10

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V
64.7
76.5
130
0.140/0.120
15.0/13.0
10

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC220V
63.8
75.6
145
0.120/0.100
14.0/13.0
-

1個

4,250( 4,675円 )

8日目

[その他] AC230V
63.8
70.7
175
0.120/0.100
15.0/14.0
10

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ製ボールベアリングを使用しています。

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは、弊社では取り扱いございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファン 11938MB 【旧4715MS】

ACファン 11938MB 【旧4715MS】

    ACファン 09225PB 【旧3610PS】

    ACファン 09225PB 【旧3610PS】

      ACファン 11925PB 【旧4710PS】

      ACファン 11925PB 【旧4710PS】

        ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

        ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

            ACファン 06030PB 【旧2412PS】

            ACファン 06030PB 【旧2412PS】

              ACファン 08025MB 【旧3110MS】

              ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                  Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                  Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                    DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                    DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                      ファン Mシリーズ

                      ファン Mシリーズ

                        ファン MFシリーズ

                        ファン MFシリーズ

                          DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                          DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ SUNON ミネベアミツミ SUNON SUNON ミネベアミツミ
                            通常価格 4,250円 4,490円 3,870円 5,695円 4,895円 3,790円 3,790円 3,820円 1,254円 2,950円 2,123円 2,900円 3,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン - DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 119x119 92.5x92.5 119x119 120x120 120x120 60x60 80x80 80x80 - 92x92 - - 119x119
                            厚み 38mm 25mm 25.5mm 38mm 38mm 30mm 25.3mm 38mm - その他 - - その他
                            センサ出力 - - 電圧出力 -
                            特性 長寿命 / 静音 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) - - 長寿命 長寿命 -

                            ACファン 11938MB 【旧4715MS】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました