(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACファン 11925PB 【旧4710PS】

ACファン 11925PB 【旧4710PS】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,870円
税込価格
4,257円

交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    119x119
  • 厚み:
    25.5mm
  • センサ出力:
  • 特性:
    長寿命 / 静音
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    1.8
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    2
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB):
    34
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB):
    38
  • 最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa):
    41.2
  • 最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa):
    41.2
  • 定格入力(50Hz/60Hz)(W):
    14.0/11.0
  • インダクションモータ構造:
    くまとりコイル型
  • モータ保護:
    インピーダンスプロテクト
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    アルミニウム(黒塗装)
  • インペラー材質:
    プラスチック(黒)
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • 端子:
    ファストン#110相当品
  • 期待できる寿命(h):
    100,000(25℃)
  • インペラ― 規格:
    UL94V-0
  • 絶縁抵抗:
    DC500V メガにて100MΩ以上
  • 絶縁耐圧:
    AC1800V 3s

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは、弊社では取り扱いございません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
起動電圧(V)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100V
65
0.220/0.180
10

1個

3,870( 4,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC115V
75
0.190/0.160
10

1個

3,870( 4,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V
130
0.110/0.090
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

[その他] AC220V
175
0.100/0.080
10

1個

3,870( 4,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ製ボールベアリングを使用しています。

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは、弊社では取り扱いございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファン 11925PB 【旧4710PS】

ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ACファン 09225PB 【旧3610PS】

    ACファン 09225PB 【旧3610PS】

      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

        ACファン 08038PB 【旧3115PS】

        ACファン 08038PB 【旧3115PS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

            ACファン 08025MB 【旧3110MS】

            ACファン 08025MB 【旧3110MS】

              ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

              ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                  ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                  ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

                        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

                          DCファン 08025SA

                          DCファン 08025SA

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 3,870円 4,490円 3,790円 3,820円 4,895円 3,790円 8,520円 4,250円 5,695円 3,150円 2,290円 1,590円 1,690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 119x119 92.5x92.5 60x60 80x80 120x120 80x80 150xφ172 119x119 120x120 119x119 92x92 60x60 80x80
                            厚み 25.5mm 25mm 30mm 38mm 38mm 25.3mm 38mm 38mm 38mm その他 25mm 15mm 25mm
                            センサ出力 - - - -
                            特性 長寿命 / 静音 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) - - - -

                            ACファン 11925PB 【旧4710PS】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました