(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ACファン 09225PB 【旧3610PS】

ACファン 09225PB 【旧3610PS】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,490円
税込価格
4,939円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは弊社ではお取り扱いがございません。

ACファン 09225PB 【旧3610PS】のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    駆動機の補修用として
    評価 5.0満足度:5.02018/10/10
    補修用の交換部品なのでこちらの商品を購入しています。冷却具合や耐久性に関しては今のところ問題ありませんし、可動している際の音も気になりません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファン 09225PB 【旧3610PS】

ACファン 09225PB 【旧3610PS】

    ACファン 06030PB 【旧2412PS】

    ACファン 06030PB 【旧2412PS】

      ACファン 08025MB 【旧3110MS】

      ACファン 08025MB 【旧3110MS】

        ACファン 11938MB 【旧4715MS】

        ACファン 11938MB 【旧4715MS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

            ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

            ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

              ACファン 11925PB 【旧4710PS】

              ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                  Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                  Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                      ファン MFシリーズ

                      ファン MFシリーズ

                        DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                        DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                          ファン Mシリーズ

                          ファン Mシリーズ

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ SUNON ミネベアミツミ SUNON ミネベアミツミ SUNON
                            通常価格 4,490円 3,790円 3,790円 4,250円 4,895円 5,695円 3,870円 3,820円 1,254円 1,797円 2,900円 2,950円 2,123円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目  
                            種類 ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン - DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 92.5x92.5 60x60 80x80 119x119 120x120 120x120 119x119 80x80 - 40x40 - 92x92 -
                            厚み 25mm 30mm 25.3mm 38mm 38mm 38mm 25.5mm 38mm - 20mm - その他 -
                            センサ出力 - - - 電圧出力
                            特性 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) - - 長寿命 - 長寿命

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。