(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACファン 08038PB 【旧3115PS】

ACファン 08038PB 【旧3115PS】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,820円
税込価格
4,202円

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    80x80
  • 厚み:
    38mm
  • センサ出力:
  • 特性:
    標準(汎用)
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    0.75
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    0.9
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB):
    33
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB):
    38
  • 最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa):
    34.4
  • 最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa):
    49.1
  • インダクションモータ構造:
    くまとりコイル型
  • モータ保護:
    インピーダンスプロテクト
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    アルミニウム(黒塗装)
  • インペラー材質:
    プラスチック(黒)
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • 端子:
    ファストン#110相当品
  • 期待できる寿命(h):
    100,000
  • 絶縁抵抗:
    DC500V メガにて100MΩ以上
  • 絶縁耐圧:
    AC1800V 3s

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは弊社ではお取り扱いがございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
起動電圧(V)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100V
65
0.170/0.120
9.0/7.0
10

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V
130
0.080/0.060
9.0/7.0
10

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC220V
150
0.070/0.060
9.0/7.0
10

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。

(i)ご注意

  • 本商品は2端子タイプの商品でございます。
  • 本シリーズのリード線タイプは弊社ではお取り扱いがございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファン 08038PB 【旧3115PS】

ACファン 08038PB 【旧3115PS】

    ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ACファン 11925PB 【旧4710PS】

      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

        ACファン 09225PB 【旧3610PS】

        ACファン 09225PB 【旧3610PS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

            ACファン 08025MB 【旧3110MS】

            ACファン 08025MB 【旧3110MS】

              ACファン 11938MB 【旧4715MS】

              ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                  ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                  ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                        DCファン 08025SA

                        DCファン 08025SA

                          DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                          DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 3,820円 3,870円 3,790円 4,490円 4,895円 3,790円 4,250円 8,520円 5,695円 3,150円 2,290円 1,690円 2,950円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 80x80 119x119 60x60 92.5x92.5 120x120 80x80 119x119 150xφ172 120x120 119x119 92x92 80x80 92x92
                            厚み 38mm 25.5mm 30mm 25mm 38mm 25.3mm 38mm 38mm 38mm その他 25mm 25mm その他
                            センサ出力 - - - -
                            特性 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 / 静音 標準(汎用) 標準(汎用) - - - -

                            ACファン 08038PB 【旧3115PS】のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            旧3115PS交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            旧3115PSが故障したので注文しました。
                            取付し問題なく作動しました。
                            値段も他に比べ安価でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使用しているファンの交換品として
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/12
                            長年使用したファンが故障したので、交換品として購入した。
                            直ぐに入手でき、修理がスムーズに進んだ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました