(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACファン 06030PB 【旧2412PS】

ACファン 06030PB 【旧2412PS】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,790円
税込単価
4,169円

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    60x60
  • 厚み:
    30mm
  • 入力電圧:
    AC100V
  • センサ出力:
  • 特性:
    標準(汎用)
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    0.20
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    0.26
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB):
    28
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB):
    29
  • 最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa):
    13.7
  • 最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa):
    22.6
  • 起動電圧(V):
    65
  • 定格電流(50Hz/60Hz)(A):
    0.08/0.07
  • 定格入力(50Hz/60Hz)(W):
    6.0/5.0
  • インダクションモータ構造:
    くまとりコイル型
  • モータ保護:
    インピーダンスプロテクト
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    アルミニウム(黒塗装)
  • インペラー材質:
    プラスチック(黒)
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    AWG22
  • 期待できる寿命(h):
    100,000
  • リード線 規格:
    UL3266
  • 絶縁抵抗:
    DC500V メガにて100MΩ以上
  • 絶縁耐圧:
    AC1800V 3s

型番

06030PB-A0L-AA-00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06030PB-A0L-AA-00

10

1個

3,790( 4,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。

Loading...

06030PB-A0L-AA-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACファン 06030PB 【旧2412PS】の型番06030PB-A0L-AA-00のページです。
型番06030PB-A0L-AA-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファン 06030PB 【旧2412PS】

ACファン 06030PB 【旧2412PS】

    ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ACファン 11925PB 【旧4710PS】

      ACファン 08038PB 【旧3115PS】

      ACファン 08038PB 【旧3115PS】

        ACファン 09225PB 【旧3610PS】

        ACファン 09225PB 【旧3610PS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

          ACファン 11938SB 【旧4715HS】

            ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

            ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

              ACファン 08025MB 【旧3110MS】

              ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                  ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                  ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                        DCファン 04010KA 【旧1604KL】

                        DCファン 04010KA 【旧1604KL】

                          DCファン 04028DA

                          DCファン 04028DA

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 3,790円 3,870円 3,820円 4,490円 4,895円 8,520円 3,790円 4,250円 5,695円 3,150円 2,290円 2,430円 3,339円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 60x60 119x119 80x80 92.5x92.5 120x120 150xφ172 80x80 119x119 120x120 119x119 92x92 40x40 40x40
                            厚み 30mm 25.5mm 38mm 25mm 38mm 38mm 25.3mm 38mm 38mm その他 25mm 10mm その他
                            入力電圧 AC100V - - - - - AC100V - - - - - DC12V
                            センサ出力 - - - -

                            ACファン 06030PB 【旧2412PS】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました