・4Uサイズ 19インチラックマウント シャーシ・3.5" SATAベイ x2...
Loading...
・4Uサイズ 19インチラックマウント シャーシ
・3.5" SATAベイ x2を標準搭載
・フロント・アクセス可能な5.25" x2、3.5" x1ディスク・ドライブベイ
・衝撃吸収機構搭載のディスク・ドライブベイ
・前面に114-CFMファンを装備
・ホールド・ダウン・クランプ採用により、CPUボード,拡張カードの固定が可能
・前面パネルに電源およびHDDアクセスランプを装備
・鍵式の前面パネル採用による、不用意なシステムアクセスを制限
・PICMG CPUボード対応モデル(ACP-4320BP)とマザーボード対応モデル(ACP-4320MB)をご用意
・多彩な電源搭載モデルをご用意
この商品に近い類似品がありませんでした。
ACP-4320MB-00BEで型番確定
4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ 2x 3.5インチSATAベイの型番ACP-4320MB-00BEのページです。
型番ACP-4320MB-00BEに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能