・10/100 Mbps RJ45イーサネットポート×8・IP30準拠によるス...
Loading...
・10/100 Mbps RJ45イーサネットポート×8
・IP30準拠によるスリム設計
・全/半二重フロー制御対応
・MDI/MDI-X自動クロスオーバー対応
・ブロードキャスト・ストーム保護サポート
・スイッチコントローラ内蔵、オートネゴシエーションサポート
・メモリバッファ内蔵、Store & Forward通信対応
・電源回線サージ(EFT)保護:3,000 VDC
・イーサネットESD保護:4,000 VDC
・12~48 VDCデュアル電源入力対応
・DINレール、パネルマウント取付け対応
・稼動温度:0~60℃対応
この商品に近い類似品がありませんでした。
EKI-2528-BEで型番確定
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチの型番EKI-2528-BEのページです。
型番EKI-2528-BEに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
評価 4.8
通常価格(税別): 1,000円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能