【特長】・20%省電力かつ環境保護に対応したLEDバックライト搭載 15インチ...
型番 | 関連 |
タッチパネル |
輝度(cd/m2) |
その他の入力インターフェイス | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
無
|
300
|
OSDキー
| 10 | 1個 | 59,740円(
65,714円
) | 19日目 | ||
有
|
300
|
DVI、USB、RS-232、OSDキー
| 10 | 1個 | 74,750円(
82,225円
) | 19日目 | ||
|
無
|
400
|
DVI、USB、RS-232、OSDキー
| 10 | 1個 | 80,350円(
88,385円
) | - |
Loading...
【特長】
・20%省電力かつ環境保護に対応したLEDバックライト搭載 15インチ×GA LCD パネル。
・-20℃~60℃の広範囲稼働温度対応。
・5線式抵抗膜タッチスクリーンソリューション、または、焼き付け防汚ガラス。
・タッチインターフェース:USB&RS-232。
・デュアルシグナルインターフェースに対応:VGAおよびDVI。
・標準的な統合フレーム。
・多彩な取り付け方法に対応:リアマウントおよびVESAマウント。
・AR表面処理(オプション)。
・屋外アプリケーション用1200cd/m2の超高輝度ソリューション(オプション)。