(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIe

Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIe

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
51,460円
税込価格
56,606円

【特長】・長期供給対応の産業向けマイクロATXマザーボード・H310チップセッ...

詳細情報を確認する

  • ボード種類:
    マザーボード
  • ボード規格:
    MicroATX
  • 接続バス:
    PCI-Express
  • スロット数(PCI-Express):
    x16:1、x1:2
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    244
  • 寸法 横(mm):
    244
  • LAN ポート数:
    2
  • USB2.0/3.0 ポート数:
    3.0:6 / 2.0:8

型番

AIMB-505G2-00A1E 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AIMB-505G2-00A1E

1個

51,460( 56,606円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期供給対応の産業向けマイクロATXマザーボード
・H310チップセットを搭載し第9・8世代 Intel Core i7 / i5 / i3プロセッサーをサポート
・10×COM、8×USB 3.0、4×USB 2.0、3×SATA、2×GbE、PCIex16、PCIex1、M.2 B-Key、2つのPCIを搭載
・TPM 1.2/2.0はオプションでサポート(最低発注台数有り)
・画像出力はデュアルディスプレイに対応:VGA、DP、DVI(eDPおよびLVDSはオプション)
・2つのDIMMソケットを搭載し、2枚最大64GB(1枚32GB)のDDR4 2666MHz SDRAMをサポート
・Windows10 IoT enterprise をサポート
・WISE PaaS/Device-On、McAfee、Acronis、および組込みソフトウェアAPIをサポート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました