(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応
通常単価(税別)
47,900円
税込単価
52,690円

485OPDR-HSは、最大1.5Mbpsのデータレートをサポートするハイスピ...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    その他
  • 変換後通信方式:
    RS-422/485
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 延長距離(m):
    ~5,000
  • 寸法 縦(mm):
    7.9
  • 寸法 横(mm):
    9.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    2.5
  • 動作温度範囲(℃):
    -40~80

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番

BB-485OPDR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-485OPDR

10

1個

47,900( 52,690円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

485OPDR-HSは、最大1.5Mbpsのデータレートをサポートするハイスピード、光学的アイソレーションのRS-422/485リピータでProfibusといったfieldbusシステムでの使用に適しています。485OPDR-HSは、データラインの2kVデジタル絶縁、8kV気中ESD保護および600Wの過渡電圧サプレッションを提供します。485OPDR-HSは、ネットワークの距離をデータレートに応じて最大1.2km拡張し、ノードの数を増やすために使用されます。2線RS-485、4線RS-485およびRS-422をサポートしています。データ信号および電源入力は、ビルトインターミナルブロックに接続します。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

BB-485OPDRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応の型番BB-485OPDRのページです。
型番BB-485OPDRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

    ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

    ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

      RS-422/485 リピータ

      RS-422/485 リピータ

        RS-422・485(4ポート)

        RS-422・485(4ポート)

          High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

          High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

            RS-232(4ポート)

            RS-232(4ポート)

              自動ボーレート検知・アルミニウム製

              自動ボーレート検知・アルミニウム製

                2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

                2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

                  USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                  USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                    DC24V→DC12V コンバーター

                    DC24V→DC12V コンバーター

                      RS-232 to RS-485 コンバーター

                      RS-232 to RS-485 コンバーター

                        RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

                        RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

                          コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

                          コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) ミスミ MOXA ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ MOXA ラトックシステム エスコ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) MOXA
                            通常価格 47,900円 21,700円 13,000円 55,700円 19,900円 57,000円 14,000円 11,000円 18,410円 11,200円 10,300円 15,900円 31,000円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 その他 USB RS-422/485 イーサネット USB イーサネット シリアル RS-232 USB - RS-232 RS-232 イーサネット
                            変換後通信方式 RS-422/485 - RS-422/485 シリアル RS-422/485 シリアル シリアル RS-422/485 RS-485 - - RS-422/485 シリアル
                            主従極数 1:1 1:1 - 1:N 1:1 1:N 1:1 - 1:1 - 1:1 1:1 1:1
                            代表規格 CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE CE CE CE CE / UL / CUL - - CE CE / UL / CUL CE / UL / TUV
                            延長距離(m) ~5,000 - - - - - - - - - ~5,000 ~5,000 -

                            RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました