(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台
通常単価(税別)
8,600円
税込単価
9,460円

RS232 TDとRDをRS485信号に変換。RS-232信号上限 1.2km...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE
  • 延長距離(m):
    ~5,000
  • 寸法 縦(mm):
    15.9
  • 寸法 横(mm):
    31.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    87.3
  • 動作温度範囲(℃):
    0~70

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番

BB-485SD9TB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-485SD9TB

10

1個

8,600( 9,460円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS232 TDとRDをRS485信号に変換。RS-232信号上限 1.2km。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

Loading...

BB-485SD9TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台の型番BB-485SD9TBのページです。
型番BB-485SD9TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

    RS-232 to RS-485 コンバーター

    RS-232 to RS-485 コンバーター

      RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

      RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

        High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

        High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

          ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

          ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

            高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

            高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

              1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

              1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                RS-232(2ポート)

                RS-232(2ポート)

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ  (絶縁タイプ)

                    1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)

                      RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                      RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                        RS-422・485(4ポート)

                        RS-422・485(4ポート)

                          RS-232・422・485(2ポート)

                          RS-232・422・485(2ポート)

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ MOXA ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,600円 10,300円 15,900円 19,900円 21,700円 42,415円 9,300円 24,000円 12,000円 18,600円 38,400円 55,700円 24,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   19日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232 RS-232 RS-232 USB USB - USB イーサネット USB USB シリアル イーサネット イーサネット
                            主従極数 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 - 1:1 1:N 1:1 1:1 - 1:N 1:N
                            代表規格 CE CE CE / UL / CUL CE CE CE / UL / CUL CE CE CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE
                            延長距離(m) ~5,000 ~5,000 ~5,000 - - - - - - - - - -
                            寸法 縦(mm) 15.9 15.9 7.9 201.7 - 111 - 22 18 - 124 33 22

                            RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました