(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-232 to RS-485 コンバーター

RS-232 to RS-485 コンバーター
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

RS232 TDとRDをRS485信号に変換。RS-232信号上限 1.2km...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE
  • 延長距離(m):
    ~5,000
  • 寸法 縦(mm):
    15.9
  • 寸法 横(mm):
    31.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    60.3
  • 動作温度範囲(℃):
    0~70

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番

BB-485SD9R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-485SD9R

10

1個

10,300( 11,330円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS232 TDとRDをRS485信号に変換。RS-232信号上限 1.2km。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

Loading...

BB-485SD9Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RS-232 to RS-485 コンバーターの型番BB-485SD9Rのページです。
型番BB-485SD9Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-232 to RS-485 コンバーター

RS-232 to RS-485 コンバーター

    RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

    RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

      Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

      Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

        High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

        High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

          DC24V→DC12V コンバーター

          DC24V→DC12V コンバーター

            8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

            8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

              4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

              4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                  8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                  8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                      USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                      USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                        ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

                        ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

                          USB2.0規格対応(4ポート)

                          USB2.0規格対応(4ポート)

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ラトックシステム アドバンテック(PC・通信) エスコ MOXA MOXA MOXA MOXA ミスミ ラトックシステム ミスミ ミスミ
                            通常価格 10,300円 8,600円 23,840円 19,900円 11,200円 120,000円 54,000円 97,000円 48,000円 98,900円 18,410円 21,700円 37,000円
                            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232 RS-232 RS-232C USB - - - USB USB USB USB USB USB
                            主従極数 1:1 1:1 1:1 1:1 - - - - - 1:N 1:1 1:1 1:N
                            代表規格 CE CE - CE - CE / UL / CUL CE / UL / CUL - CE / UL / CUL CE - CE CE
                            延長距離(m) ~5,000 ~5,000 - - - - - - - - - - -
                            寸法 縦(mm) 15.9 15.9 16 201.7 51 45 103 - - - 30 - 25

                            RS-232 to RS-485 コンバーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました