(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

こちらのシリーズは工場でのUSB利用を支えるシリアルおよびUSB通信ソリューシ...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232
  • 変換後通信方式:
    RS-422/485
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 延長距離(m):
    ~5,000
  • 寸法 縦(mm):
    7.9
  • 寸法 横(mm):
    9.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    2.5
  • 動作温度範囲(℃):
    -40~80

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番

BB-485LDRC9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-485LDRC9

1個

15,900( 17,490円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こちらのシリーズは工場でのUSB利用を支えるシリアルおよびUSB通信ソリューションを提供しています。 これには高速データ転送、絶縁、ポート給電、高保持力USBポートなどの機能があります。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

BB-485LDRC9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応の型番BB-485LDRC9のページです。
型番BB-485LDRC9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

    RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

    RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

      RS-232 to RS-485 コンバーター

      RS-232 to RS-485 コンバーター

        High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

        High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

          ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

          ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

            1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

            1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

              高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

              高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ  (絶縁タイプ)

                1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

                    RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

                      RS-232(2ポート)

                      RS-232(2ポート)

                        USB1.1規格対応(1ポート)

                        USB1.1規格対応(1ポート)

                          RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                          RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ MOXA アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 15,900円 8,600円 10,300円 19,900円 21,700円 9,300円 42,415円 18,600円 12,000円 47,900円 24,000円 5,000円 38,400円
                            通常出荷日 19日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232 RS-232 RS-232 USB USB USB - USB USB その他 イーサネット USB シリアル
                            変換後通信方式 RS-422/485 - - RS-422/485 - - イーサネット - シリアル RS-422/485 シリアル シリアル -
                            主従極数 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 - 1:1 1:1 1:1 1:N 1:1 -
                            代表規格 CE / UL / CUL CE CE CE CE CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE CE CE / UL / CUL
                            延長距離(m) ~5,000 ~5,000 ~5,000 - - - - - - ~5,000 - - -

                            RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました