(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンゴム絶縁電線 RSU

シリコーンゴム絶縁電線 RSU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,222円 ~ 92,162円
税込価格
1,344円 ~ 101,378円

高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    ゴム系
  • 耐熱温度:
    150℃
  • 特性:
    耐熱性 / 耐寒性
  • シールド:
  • 加工サービス:

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 外皮がシリコンゴム製の為、ゴムの特性上、保管環境によって色ムラが生じている製品がございます。
    シリコンゴム被覆電線としての耐熱性、耐電圧等の特性に関して何ら問題はございません。

型番

未確定7,200件の候補があります。

Loading...

商品情報

概要仕様
使用温度範囲-40~150℃
曲げ半径仕上外径×8倍(固定部のみ)
 
型番AWG
サイズ
全長
(m)
導体絶縁厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
電気的特性
構成
本/mm
外径
約/mm
導体抵抗
Ω/km(20℃)

許容電流
A(30℃)

絶縁特製
MΩkm(20℃)
試験電圧
RSU
(AC3kV)
28*(0.08mm2)W(白)
P(桃)
1~30011/0.10.380.451.32285.1100-
26*(0.12mm2)7/0.160.481.41406.8
24*(0.2mm2)11/0.160.61.5898.9
RSU
(DC6kV)
24*(0.2mm2)7/0.20.60.762.28910.4DC12kV/30分
22*(0.3mm2)22/0.140.82.458.113.3
20*(0.5mm2)10/0.261.02.636.717.3
RSU
(DC10kV)
22*(0.3mm2)22/0.140.80.862.658.113.7DC20kV/30分
20*(0.5mm2)10/0.261.02.836.717.8
18*(0.75mm2)16/0.261.23.022.923.5
RSU
(DC20kV)
22*(0.3mm2)22/0.140.81.53.958.115.7DC40kV/30分
20*(0.5mm2)10/0.261.04.136.720.3
18*(0.75mm2)16/0.261.24.322.926.5
*(~mm2)はあくまで目安の断面積です。
※ケーブル・電線のシースは(外被部分)の外径サイズについては、上記中の”仕上外径”の項目をご参照ください。
 
電流減少係数
周囲温度℃30以下4050607080100120140
電流減少係数1.000.950.910.860.810.760.640.490.28
 


梱包形態
ビニル袋:束に巻いた電線を紐またはビニルタイで結びビニル袋に梱包します。
ケース :束に巻いた電線を紐等で結び、ケース(段ボール)に入れて梱包します。
型番AWG
サイズ
全長
300m100m20m10m
RSU
(AC3kV)
28*(0.08mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
26*(0.12mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
24*(0.2mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
RSU
(DC6kV)
24*(0.2mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
22*(0.3mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
20*(0.5mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
RSU
(DC10kV)
22*(0.3mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
20*(0.5mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
18*(0.75mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
RSU
(DC20kV)
22*(0.3mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
20*(0.5mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
18*(0.75mm2)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
*(~mm2)はあくまで目安の断面積です。

型番リスト

型番
定格電圧
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
全長(m)
仕上がり外径(mm)
導体構造(素線数/素線径)(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
1
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
2
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
3
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
4
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
5
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
6
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
7
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
8
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
9
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
10
1.5
11/0.16
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
11
1.5
11/0.16
10

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
12
1.5
11/0.16
10

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
13
1.5
11/0.16
10

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
14
1.5
11/0.16
10

1個

1,960( 2,156円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
15
1.5
11/0.16
10

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
16
1.5
11/0.16
10

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
17
1.5
11/0.16
10

1個

2,380( 2,618円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
18
1.5
11/0.16
10

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
19
1.5
11/0.16
10

1個

2,660( 2,926円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
20
1.5
11/0.16
10

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
21
1.5
11/0.16
10

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
22
1.5
11/0.16
10

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
23
1.5
11/0.16
10

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
24
1.5
11/0.16
10

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
25
1.5
11/0.16
10

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
26
1.5
11/0.16
10

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
27
1.5
11/0.16
10

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
28
1.5
11/0.16
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
29
1.5
11/0.16
10

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
30
1.5
11/0.16
10

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
31
1.5
11/0.16
10

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
32
1.5
11/0.16
10

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
33
1.5
11/0.16
10

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
34
1.5
11/0.16
10

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
35
1.5
11/0.16
10

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
36
1.5
11/0.16
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
37
1.5
11/0.16
10

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
38
1.5
11/0.16
10

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
39
1.5
11/0.16
10

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
40
1.5
11/0.16
10

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
41
1.5
11/0.16
10

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
42
1.5
11/0.16
10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
43
1.5
11/0.16
10

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
44
1.5
11/0.16
10

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
45
1.5
11/0.16
10

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
46
1.5
11/0.16
10

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
47
1.5
11/0.16
10

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
48
1.5
11/0.16
10

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
49
1.5
11/0.16
10

1個

4,900( 5,390円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
50
1.5
11/0.16
10

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
51
1.5
11/0.16
10

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
52
1.5
11/0.16
10

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
53
1.5
11/0.16
10

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
54
1.5
11/0.16
10

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
55
1.5
11/0.16
10

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
56
1.5
11/0.16
10

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
57
1.5
11/0.16
10

1個

5,700( 6,270円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
58
1.5
11/0.16
10

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
59
1.5
11/0.16
10

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

一部当日出荷可能

[1.0KV~] 3KV
[25~24] 24
0.2
60
1.5
11/0.16
10

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線

・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
・液晶用バックライトのリード線に最適です。
・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 外皮がシリコンゴム製の為、ゴムの特性上、保管環境によって色ムラが生じている製品がございます。
    シリコンゴム被覆電線としての耐熱性、耐電圧等の特性に関して何ら問題はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンゴム絶縁電線 RSU

シリコーンゴム絶縁電線 RSU

    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

        耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

        耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

          耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

          耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

            耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

            耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

              ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

              ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                  H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                  H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                      耐熱電線 イデフロンFEP

                      耐熱電線 イデフロンFEP

                        機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                        機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                          耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                          耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                            メーカー 日星電気 二宮電線工業 オーナンバ 品川電線 石川特殊電線 石川特殊電線 二宮電線工業 三沢電線 田中電線 田中電線 石川特殊電線 潤工社 石川特殊電線
                            通常価格 1,222円 1,728円 5,778円 8,017円 4,600円 22,353円 1,012円 2,163円 5,309円 14,662円 20,822円 10,800円 30,951円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ その他 その他 KV UL1283 / 1284 - その他 その他 UL1015 その他 その他 - その他 -
                            ボビン(リール)巻 - - - - - -
                            絶縁体材料 ゴム系 ゴム系 PVC PVC - ゴム系 その他 PVC PVC フッ素系 - フッ素系 -
                            耐熱温度 150℃ 180℃ 60℃ 105℃ - 151~200℃ 400℃ 105℃ 75℃ 200℃ - 200℃ -
                            特性 耐熱性 / 耐寒性 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 - 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 - - 耐熱性 / 耐薬品性 -

                            シリコーンゴム絶縁電線 RSUのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            高電圧の試験治具用ケーブル
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            高電圧の試験をするのに使用しました。検査治具用ですので短い長さで良いのですが1m単位から購入出来たので無駄が無く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高電圧の試験治具用ケーブル
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            高電圧の試験をするのに使用しました。検査治具用ですので短い長さで良いのですが1m単位から購入出来たので無駄が無く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐電圧試験用チェッカー電線
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            PSE対策の耐電圧試験において、AC1200V印加電圧用の電線として使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子部品の高電圧検査用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/04
                            自社設備に組込みで使用できる3KV耐圧以上の製品が、これしかない。すでに10年ほどリピート購入部材として使用しています。環境が悪くても絶縁体の劣化もほとんど無く長期間使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置内の高圧部分に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            設計上モデルチェンジした装置内の電気的に高圧をかける部分に使用しています。組立時では、コネクターへの接続も何ら変わることもありませんし、加工も変わりありませんでした。客先からも悪い話は、ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高い電圧の機器の配線に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/01
                            高い電圧の機器の配線に、このシリコンゴム絶縁電線を使用しました。普通の電線よりも被覆は厚めですが、ストリッパー(工具)で問題なく被覆をむくことができました。線も曲げやすく、使いやすかったです。欠点があるとすれば、被覆がシリコンゴムなので、高い温度で使うのは無理だと考えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました