(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:138-017
IDC D-subコネクタ Socket キバンヨウD-SUB/Dガタコネクタ

IDC D-subコネクタ Socket 138-017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
737円
税込単価
811円

RS Pro ブランド。高品質な、IDC D-subコネクタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

138-017 解除

Loading...

138-017 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
代表規格
ハウジング材質
コンタクトめっき
コンタクト材質
シールドタイプ
インタフェースタイプ
RS品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

138-017

1
-
15
-
メタル
-
EMI/ RFI
IDC-D-Sub15ピンメス
138-017

5個

737( 811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、IDC D-subコネクタです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

138-017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDC D-subコネクタ Socketの型番138-017のページです。
型番138-017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDC D-subコネクタ Socket

IDC D-subコネクタ Socket

    D-subコネクタ用バックシェル

    D-subコネクタ用バックシェル

      RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

      RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

        IDC D-subコネクタ Plug

        IDC D-subコネクタ Plug

          RJ45アダプタ MHDAシリーズ

          RJ45アダプタ MHDAシリーズ

            ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

            ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

              RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

              RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

                RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

                RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

                  RS Pro RJアダプタ

                  RS Pro RJアダプタ

                    圧着Dサブコネクタハウジング

                    圧着Dサブコネクタハウジング

                      Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                      Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                        EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

                        EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

                          Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                          Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO HARTING TE Connectivity HARTING
                            通常価格 457円 744円 241円 677円 1,847円 1,422円 287円 1,380円 860円 877円 2,770円 270円 2,246円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 パネルマウント その他 - パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 - - その他 ケーブル接続 その他
                            シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub - Dsub Dsub その他 Dsub
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) その他 メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) - - - - - メス(ソケット) -
                            電線接続方法 圧接 その他 - 圧接 その他 その他 - その他 圧着 圧着 - - -
                            接続方向 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            IDC D-subコネクタ Socketのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            137-957
                            492-648
                            492-660
                            642-4890
                            642-4907
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 代表規格 ハウジング材質 コンタクトめっき コンタクト材質 シールドタイプ インタフェースタイプ RS品番

                            457円

                            ( 503円 )
                            5個 -

                            5日目

                            1-9ULメタル真鍮EMI/ RFIIDC-D-Sub9ピンメス137-957

                            689円

                            ( 758円 )
                            5個 -

                            5日目

                            3AC2509UL亜鉛メッキ鋼ニッケルの上に金真鍮-IDC-D-Sub9ピンメス492-648

                            915円

                            ( 1,007円 )
                            5個 -

                            5日目

                            3AC25025UL亜鉛メッキ鋼ニッケルの上に金真鍮-IDC-D-Sub25ピンメス492-660

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1-15-メタル--IDC-D-Sub15ピンメス642-4890

                            1,009円

                            ( 1,110円 )
                            2個 -

                            5日目

                            ----------

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました