(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:136-471
RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス キバンヨウD-SUB/Dガタコネクタ

RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス 136-471

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

RS Pro ブランド。高品質な、はんだ・圧接のDサブコネクタです。

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    Dsub

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

型番

136-471 解除

Loading...

136-471 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
接続電線(AWG or SQ)
代表規格
着脱方法
フード材質
D-subシェルサイズ
ハウジング材質
コンタクトめっき
コンタクト材質
シールドタイプ
インタフェースタイプ
RS品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

136-471

ケーブル接続
オス(プラグ)
3
AC250
25
圧接
ストレート
難燃性
-
UL
その他
金属
なし
スチール
銅合金
なし
D-Sub25ピンオス
136-471

5個

552( 607円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、はんだ・圧接のDサブコネクタです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

136-471で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オスの型番136-471のページです。
型番136-471に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

    RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

    RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

      IDC D-subコネクタ Socket

      IDC D-subコネクタ Socket

        D-subコネクタ用バックシェル

        D-subコネクタ用バックシェル

          IDC D-subコネクタ Plug

          IDC D-subコネクタ Plug

            ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

            ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

              RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

              RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ

                RS Pro RJアダプタ

                RS Pro RJアダプタ

                  RJ45アダプタ MHDAシリーズ

                  RJ45アダプタ MHDAシリーズ

                    圧着Dサブコネクタハウジング

                    圧着Dサブコネクタハウジング

                      Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                      Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

                        Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                        Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

                          Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ

                          Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ

                            メーカー RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO RS PRO HARTING HARTING HARTING
                            通常価格 287円 241円 457円 744円 677円 1,422円 1,380円 860円 1,847円 877円 2,770円 2,246円 138円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub - Dsub Dsub Dsub Dsub -

                            RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オスのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備の入出力端子として
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            いつもミスミの通販で手軽に手に入るので利用しています。カタログで探して選定しました。設備の入出力部分に使用しています。はんだ付け性が良いなと感じました。金めっきなので、期待通りの性能を発揮しています。問題なく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            232c制御ケース
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/09
                            スチールケースに取り付ける為に購入。
                            バラツキがなく、安定していて価格も安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            122-3038
                            122-3044
                            122-3046
                            239-5861
                            239-5883
                            239-5912
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 適用ピン・コンタクト 許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 電線接続方法 接続方向 耐環境性 接続電線
                            (AWG or SQ)
                            代表規格 着脱方法 フード材質 D-subシェルサイズ ハウジング材質 コンタクトめっき コンタクト材質 シールドタイプ インタフェースタイプ RS品番

                            8,064円

                            ( 8,870円 )
                            1個 -

                            5日目

                            パネルマウントオス(プラグ)5AC100015ハンダストレート防水性AWG24-20-その他樹脂EPBT銅合金なし防水D-Sub15ピンオス122-3038

                            5,762円

                            ( 6,338円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ケーブル接続オス(プラグ)5AC10009ハンダストレート防水性AWG24-20-その他樹脂EPBT銅合金なし防水D-Sub9ピンオス122-3044

                            5,373円

                            ( 5,910円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ケーブル接続オス(プラグ)5AC100015ハンダストレート防水性AWG24-20ULその他樹脂EPBT銅合金なし防水D-Sub15ピンオス122-3046

                            331円

                            ( 364円 )
                            10個 -

                            5日目

                            プリント基板用オス(プラグ)5AC/DC35015ハンダアングル耐環境性なし-ULその他樹脂なしPET真鍮なしD-Sub15ピンオス239-5861

                            287円

                            ( 316円 )
                            10個 -

                            5日目

                            プリント基板用オス(プラグ)5AC/DC35025ハンダアングル難燃性-ULその他樹脂なしPET真鍮シールド付きD-Sub25ピンオス239-5883

                            497円

                            ( 547円 )
                            10個 -

                            5日目

                            プリント基板用オス(プラグ)5AC/DC35037ハンダアングル耐環境性なし-ULその他樹脂なしPET真鍮なしD-Sub37ピンオス239-5912

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました