(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:818-693
RS Pro RJアダプタ キバンヨウモジュラーコネクタ

RS Pro RJアダプタ 818-693

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,630円
税込単価
1,793円

RS Pro ブランド。高品質な、RJ アダプタです。【特長】・識別カラー付き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

型番

818-693 解除

Loading...

818-693 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
ピン数
耐環境性
中継コネクタ形状1
中継コネクタ形状2
ハウジング材質
シールドタイプ
RS品番
シリーズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

818-693

ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
9
耐環境性なし
D-Sub 9ピン オス
RJ45 メス
ABS
なし
818-693
ブラック
-

1個

1,630( 1,793円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、RJ アダプタです。
【特長】
・識別カラー付きモジュラアダプタ、RJ45ソケット及びリード一体型
・8極・9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクト付き
・指で締められるジャックスクリュー付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

818-693で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro RJアダプタの型番818-693のページです。
型番818-693に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro RJアダプタ

RS Pro RJアダプタ

    RJ45アダプタ MHDAシリーズ

    RJ45アダプタ MHDAシリーズ

      3M<sup>TM</sup>ミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

      3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

        ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

        ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

          D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

          D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

            17JEシリーズ

            17JEシリーズ

              Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト

              Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト

                バラ線圧接コネクタ XG5

                バラ線圧接コネクタ XG5

                  ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

                  ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

                    はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)

                    はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)

                      D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

                      D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

                        メーカー RS PRO RS PRO スリーエムジャパン AMPHENOL Assmann WSW Components 第一電子工業 ミスミ オムロン ANDERSON POWER ワゴ ミスミ
                        通常価格 860円 1,847円 638円 5,262円 400円 454円 850円 1,753円 1,184円 3,754円 504円
                        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        電線接続方法 圧着 その他 - ネジ止め - ハンダ 圧接 圧接 - ネジ止め -
                        接続方向 ストレート ストレート アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                        着脱方法 その他 - - - - - - - - - -
                        フード材質 樹脂 - - - - - - - - - -

                        RS Pro RJアダプタのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        314-8149
                        314-8155
                        314-8161
                        818-716
                        818-722
                        907-5668
                        型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        用途 シリーズ 適用ピン・コンタクト ピン数 耐環境性 中継コネクタ形状1 中継コネクタ形状2 ハウジング材質 シールドタイプ RS品番 シリーズ詳細

                        2,191円

                        ( 2,410円 )
                        2個 -

                        5日目

                        ケーブル接続Dsubオス(プラグ)9耐環境性なしD-Sub 9ピン オスRJ45 メスプラスチックなし314-8149ブルー-

                        2,156円

                        ( 2,372円 )
                        2個 -

                        5日目

                        ケーブル接続Dsubメス(ソケット)9耐環境性なしD-Sub 9ピン メスRJ45 メスプラスチックなし314-8155ブルー-

                        1,881円

                        ( 2,069円 )
                        2個 -

                        5日目

                        ケーブル接続Dsubオス(プラグ)25耐環境性なしD-Sub 25ピン オスRJ45 メスプラスチックなし314-8161ブルー-

                        1,697円

                        ( 1,867円 )
                        1個 -

                        5日目

                        ケーブル接続Dsubオス(プラグ)25耐環境性なしD-Sub 25ピン オスRJ45 メスプラスチックなし818-716ブラック-

                        1,259円

                        ( 1,385円 )
                        1個 -

                        5日目

                        ケーブル接続Dsubメス(ソケット)25耐環境性なしD-Sub 25ピン メスRJ45 メスプラスチックなし818-722ブルー-

                        4,440円

                        ( 4,884円 )
                        1個 -

                        5日目

                        パネルマウントその他メス(ソケット)8難燃性RJ45 メスRJ45 メスダイキャスト、ニッケルメッキFTP907-5668シルバーFT

                        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました