(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
737円 ~ 1,386円
税込価格
811円 ~ 1,525円

【特長】寸法/長さが30mmで音量が85dBの圧電ブザーです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

音量(dB)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RS品番
動作電圧(V)
ドライブタイプ
周波数(Hz)
動作温度(℃)
端子形状 詳細
本体取付け
供給電流(mA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
96
41.8
41.8
16
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

1,386( 1,525円 )

5日目

85
30
30
10
754-1999
DC1.5~20
内部
2000~3000
-30~+85
リード線
パネルマウント
 

2個

737( 811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
寸法/長さが30mmで音量が85dBの圧電ブザーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

      DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

      DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

        ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

        ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

          ブザー(Φ22)

          ブザー(Φ22)

            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

              ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

              ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                EB3L形ランプバリア用ブザー

                EB3L形ランプバリア用ブザー

                  器具用電子ブザー(DSEB21**)

                  器具用電子ブザー(DSEB21**)

                    フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

                    フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

                      モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                      モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                        EAO ブザー 14シリーズ

                        EAO ブザー 14シリーズ

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                            メーカー RS PRO デバイス販売テクノ エスコ パトライト テンド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC デバイス販売テクノ IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) EAO Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 737円 3,250円 26,200円 21,970円 1,615円 25,883円 25,060円 8,861円 2,827円 5,250円 58,828円 10,151円 21,520円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 -
                            形状 丸型 丸型 丸型 ホーン型 丸型 その他 その他 丸型 長角型 丸型 丸型 丸型 その他
                            連続 - - 連続 / 断続 - - - - - 連続 - - -
                            定格電圧(V) その他 - その他 - - その他 その他 - - - - DC24V その他
                            端子形状 その他 - - - ねじ端子 その他 その他 - - - その他 その他 その他

                            RS Pro 圧電ブザー パネルマウントのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            補修部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/27
                            故障した物とはメーカーが違ったが取付ピッチ同じで簡単に交換できた。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備停止時の発報用
                            評価 2.0満足度:2.02021/11/24
                            85dbとなっているが音域の問題なのかなんなのか現場で聞こえにくい。
                            騒音管理区分が"Ⅲ"のエリアで使用するなら90db以上のブザーを選定したほうがいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました