(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:111-5787
プッシュボタンスイッチ キバンヨウオシボタンスイッチ

プッシュボタンスイッチ 111-5787

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

RS Proのプッシュボタンスイッチです。27タイプございます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

111-5787 解除

Loading...

111-5787 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
形状
ガード付き
端子形状
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
RS品番
接点構成
スイッチの動作
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト材質
取付穴 詳細(mm)
LED色
ケース色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-5787

照光式押しボタン
はんだ端子
その他
1a / 1b / 1c
オルタネイト
UL / CUL
-
-
-
111-5787
SPDT
ON-ON
AC250
5
銀めっき銅
Φ19.2
ナチュラル

1個

2,360( 2,596円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Proのプッシュボタンスイッチです。
27タイプございます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

111-5787で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュボタンスイッチの型番111-5787のページです。
型番111-5787に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュボタンスイッチ

プッシュボタンスイッチ

    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

      【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

      【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

        押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

        押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

          Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

          Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

            LBWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

            LBWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

              フラッシュシルエット(R) LBシリーズ 押ボタンスイッチ

              フラッシュシルエット(R) LBシリーズ 押ボタンスイッチ

                Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

                Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

                  押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                  押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                    φ22コマンドスイッチ AM22シリーズ 照光押しボタンスイッチ

                    φ22コマンドスイッチ AM22シリーズ 照光押しボタンスイッチ

                      メーカー RS PRO ミスミ ミスミ ミスミ ヒロセ電機 IDEC IDEC ヒロセ電機 ミスミ 富士電機機器制御
                      通常価格 492円 649円 895円 568円 2,420円 1,850円 1,390円 2,285円 1,190円 1,470円
                      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                      プッシュボタンスイッチのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      カスタムリモコン用押しボタン
                      評価 4.0満足度:4.02022/04/01
                      RS PROの部品でしたが1個だけ購入するのにミスミさんは送料無料で助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      111-5790
                      111-5803
                      111-5806
                      111-5827
                      111-5828
                      111-6526
                      型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      種類 形状 ガード付き 端子形状 取付穴 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
                      (mm)
                      寸法 幅
                      (mm)
                      寸法 奥行き
                      (mm)
                      RS品番 接点構成 スイッチの動作 定格電圧
                      (V)
                      定格電流
                      (A)
                      コンタクト材質 取付穴 詳細
                      (mm)
                      LED色 ケース色

                      4,371円

                      ( 4,808円 )
                      1個 -

                      5日目

                      照光式押しボタンはんだ端子その他2b / 2a / 2cモメンタリCUL / UL---111-5790DPDTON-ONAC2505銀めっき銅Φ19.2ナチュラル

                      4,970円

                      ( 5,467円 )
                      1個 -

                      5日目

                      照光式押しボタンはんだ端子その他2b / 2a / 2cオルタネイトCUL / UL---111-5803DPDTON-ONAC2505銀めっき銅Φ19ナチュラル

                      5,688円

                      ( 6,257円 )
                      1個 -

                      5日目

                      照光式押しボタンはんだ端子その他2b / 2a / 2cオルタネイトCUL / UL---111-5806DPDTON-ONAC2505銀めっき銅Φ19ナチュラル

                      4,624円

                      ( 5,086円 )
                      1個 -

                      5日目

                      照光式押しボタンはんだ端子その他1b / 1a / 1cモメンタリCUL / UL---111-5827SPDTON-ONAC2505銀めっき銅Φ19.2ナチュラル

                      5,688円

                      ( 6,257円 )
                      1個 -

                      5日目

                      照光式押しボタンはんだ端子その他2b / 2a / 2cオルタネイトCUL / UL---111-5828DPDTON-ONAC2505銀めっき銅Φ19.2ナチュラル

                      4,773円

                      ( 5,250円 )
                      1個 -

                      5日目

                      照光式押しボタンはんだ端子φ121aモメンタリ----111-6526SPSTON-OFFAC120.015シルバー合金Φ12なし

                      押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました