(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OC-30S-A200
空冷熱交換器 BOX FANシリーズ バンヨウネツコウカンキ BOXFANシリーズ

空冷熱交換器 BOX FANシリーズ OC-30S-A200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,510円
税込単価
51,161円

独自設計の放熱フィンで、効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。時代のニーズに対応...

詳細情報を確認する

Loading...

OC-30S-A200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
冷却能力
定格電圧
取付方法
用途
サイズ(mm)
厚み(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC-30S-A200

クーラー
25W/K(50Hz)/30W/K(60Hz)
単相AC200~AC230V
側面取付
盤外側面取付型
W300×H650
90
UL規格品
10

1個

46,510( 51,161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自設計の放熱フィンで、効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。
時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。
ほこり、湿気をブロック!
制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
【特長】
・特殊設計のフィンにより、温かい空気(盤内)と冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介して効率の良い熱交換を行います。
・ホコリやミスト、湿気をブロック!
・金属粉塵やパフ粉塵が浮遊している機械加工工場や溶接工場内のNC制御盤・ロボット・計測装置等の盤内熱対策用に最適です。

OC-30S-A200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空冷熱交換器 BOX FANシリーズの型番OC-30S-A200のページです。
型番OC-30S-A200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

    PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

    PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

      PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

      PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

        PD 盤用除湿器(パネルドライ)

        PD 盤用除湿器(パネルドライ)

          PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

          PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

            サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

            サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

              OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

              OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                  密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                  密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                    SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                    SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                      CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

                      CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

                        密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                        密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                          OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                          OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                            メーカー オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 リタール 日東工業 リタール 大和電業 日東工業 日東工業 大和電業 日東工業
                            通常価格 24,570円 372,899円 428,189円 35,061円 130,928円 102,200円 595,672円 4,745円 202,143円 771,159円 34,162円 233,714円 69,483円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目~   3日目~   7日目   2日目   3日目   7日目   4日目   2日目~   7日目   3日目  

                            空冷熱交換器 BOX FANシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OC-12S-A200-CE
                            OC-153H-A100
                            OC-15S-A200
                            OC-28S-A200
                            OC-30S-A100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 冷却能力 定格電圧 取付方法 用途 サイズ
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            仕様

                            40,300円

                            ( 44,330円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -クーラー10W/K(50Hz)/12W/K(60Hz)単相AC200~AC230V側面取付盤外側面取付型W200×H48066CEマーキング適合品

                            25,020円

                            ( 27,522円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -クーラー9W/K(50Hz)/11W/K(60Hz)単相AC100~AC120V側面取付コンパクトタイプW153×H395126UL規格品

                            24,570円

                            ( 27,027円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -クーラー10W/K(50Hz)/12W/K(60Hz)単相AC200~AC230V側面取付盤外側面取付型W150×H59090UL規格品

                            46,370円

                            ( 51,007円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10----盤外側面取付型W280×H59090UL規格品

                            46,510円

                            ( 51,161円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10クーラー25W/K(50Hz)/30W/K(60Hz)単相AC100~AC120V側面取付盤外側面取付型W300×H65090UL規格品

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました