(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能フィルタ

高性能フィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,350円
税込単価
14,685円

クリーンルームや一般環境で使用可能な小型集塵機『ダストキューブ』に使用可能なフ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ABS/ポリプロピレン
  • 用途:
    2次/3次
  • 対象機種:
    ODU-080HC-AT2、ODU-080HP-AT2、ODU-080DSA-AT2、OSK-050ACC、OSK-060ACC-AT2

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHF-2525-50

1個

13,350( 14,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームや一般環境で使用可能な小型集塵機『ダストキューブ』に使用可能なフィルタです。

CHF-2525-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能フィルタの型番CHF-2525-50のページです。
型番CHF-2525-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能フィルタ

高性能フィルタ

    COOL CABI オプション 交換用フィルタ

    COOL CABI オプション 交換用フィルタ

      RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

      RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

        PC-F レフクール(コンプレッサクーラ)・オプションフィルタ

        PC-F レフクール(コンプレッサクーラ)・オプションフィルタ

          クーリングユニット用 アクセサリー 電気式凝縮水気化器

          クーリングユニット用 アクセサリー 電気式凝縮水気化器

            ボックスファン サーモスタット OTHシリーズ

            ボックスファン サーモスタット OTHシリーズ

              オイルミストコレクタ オプション

              オイルミストコレクタ オプション

                クーリングユニット用 アクセサリー 凝縮水収集ボトル

                クーリングユニット用 アクセサリー 凝縮水収集ボトル

                  [PCW-F]ペルクール(電子クーラ)用オプション・フィルタ(400W級用)

                  [PCW-F]ペルクール(電子クーラ)用オプション・フィルタ(400W級用)

                    [PHEW-BV]Eクール(水冷熱交換器)・オプション・ボールバルブセット

                    [PHEW-BV]Eクール(水冷熱交換器)・オプション・ボールバルブセット

                      クーリングユニット用 アクセサリー 排水用ホース

                      クーリングユニット用 アクセサリー 排水用ホース

                        [PCA-F]ペルクール(電子クーラ)用オプション・フィルタ

                        [PCA-F]ペルクール(電子クーラ)用オプション・フィルタ

                          タック4×6

                          タック4×6

                            メーカー オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 日東工業 リタール オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) リタール 日東工業 日東工業 リタール 日東工業 ヒサゴ
                            通常価格 13,350円 3,337円 14,189円 9,887円 50,479円 4,973円 1,621円 5,130円 3,724円 4,520円 4,942円 1,722円 32,337円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目  
                            材質 ABS/ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            用途 2次/3次 - - - - サーモスタット - - - - - - -
                            対象機種 ODU-080HC-AT2、ODU-080HP-AT2、ODU-080DSA-AT2、OSK-050ACC、OSK-060ACC-AT2 - - - - - - - - - - - -

                            高性能フィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました