(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPMZ-6-1AA-1E-X00
グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ WPMZシリーズ

グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ WPMZ-6-1AA-1E-X00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,391円
税込単価
84,030円

瞬時・積算計測。【特長】・32bitマイコンによる高精度計測と多彩な測定メニュ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    盤面取付
  • パネルカット寸法:
    92×45
  • 表示桁数:
    6桁
  • 規格:
    CE
  • 寸法(D)(mm):
    145
  • 寸法(W)(mm):
    96
  • 寸法(H)(mm):
    52
  • 表示:
    グラフィカル(数値/バーグラフ/折れ線表示)

型番

WPMZ-6-1AA-1E-X00 解除

Loading...

WPMZ-6-1AA-1E-X00 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力種
電源電圧
比較出力
試験成績書
オプション
入力
測定範囲(最小)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPMZ-6-1AA-1E-X00

電圧
AC100~240V
オープンコレクタ出力(NPN)
なし
アナログ出力
アナログ入力
250kHz(2ch入力)

1個

76,391( 84,030円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

瞬時・積算計測。
【特長】
・32bitマイコンによる高精度計測と多彩な測定メニュー。
・2.4インチTFTブルドットカラー液晶による見やすい表示。
・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示。
・装着方法が選べる表示回転機能。
・日本語設定メニューとバイリンガル機能。
・スタンダードな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式。
・輝度調整機能。
・自己診断機能搭載。

Loading...

WPMZ-6-1AA-1E-X00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズの型番WPMZ-6-1AA-1E-X00のページです。
型番WPMZ-6-1AA-1E-X00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

      グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

      グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

        グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) WPMZ-5

        グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) WPMZ-5

          小型デジタルパネルメータ K3GN

          小型デジタルパネルメータ K3GN

            高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

            高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

              AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

              AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                  温度パネルメータ K3HB-H

                  温度パネルメータ K3HB-H

                    電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計

                    電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計

                      電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

                      電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

                        高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                        高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                          直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

                          直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

                            メーカー 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業
                            通常価格 48,450円 51,300円 38,000円 38,951円 25,724円 80,835円 19,769円 34,842円 36,911円 22,202円 32,537円 20,451円 9,187円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 92×45 92×45 92×45 92×45 45x22.2 92x45 45×22.2 92x45 92x45 92×45 92×45 92×45 45×22.2
                            表示桁数 6桁 5桁 5桁 6桁 - 5桁 4桁 - - 6桁 6桁 5桁 4桁
                            規格 CE CE CE - CE / UL / CSA CE / UL / CSA - CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE CE CE -
                            寸法(D)(mm) 145 145 145 145 35 48 72.8 48 48 96 96 - 40

                            グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WPMZ-6-1AA-1E-T00
                            WPMZ-6-1AA-1F-T00
                            WPMZ-6-1AA-1F-X00
                            WPMZ-6-1AA-2E-T00
                            WPMZ-6-1AA-2E-X00
                            WPMZ-6-1AA-2F-T00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入力種 電源電圧 比較出力 試験成績書 オプション 入力 測定範囲(最小)

                            77,358円

                            ( 85,094円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            電圧AC100~240Vオープンコレクタ出力(NPN)付きアナログ出力アナログ入力250kHz(2ch入力)

                            77,358円

                            ( 85,094円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            電圧AC100~240Vオープンコレクタ出力(PNP)付きアナログ出力アナログ入力250kHz(2ch入力)

                            76,391円

                            ( 84,030円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            電圧AC100~240Vオープンコレクタ出力(PNP)なしアナログ出力アナログ入力250kHz(2ch入力)

                            79,292円

                            ( 87,221円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            電圧AC100~240Vオープンコレクタ出力(NPN)付きBCD出力(オープンコレクタNPN)アナログ入力250kHz(2ch入力)

                            78,325円

                            ( 86,158円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            電圧AC100~240Vオープンコレクタ出力(NPN)なしBCD出力(オープンコレクタNPN)アナログ入力250kHz(2ch入力)

                            79,292円

                            ( 87,221円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            電圧AC100~240Vオープンコレクタ出力(PNP)付きBCD出力(オープンコレクタNPN)アナログ入力250kHz(2ch入力)

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました