(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチング電源 RSPシリーズ

スイッチング電源 RSPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
4,737円 ~ 30,919円  特別価格 
税込価格
5,211円 ~ 34,011円  特別価格 

【特長】・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。・力率改善回路(PFC)搭載。・保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

パターン①:出力電圧が出ない場合
原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-
パターン②:出力電圧に異常がある場合(高すぎる、低すぎる、不安定)
原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

型番リスト

型番

関連

容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
代表規格
入力電圧(V)
出力電圧可変範囲(V)
端子カバー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
DC24V
0~3.2
30
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 85~264 / DC 120~370
22.8~26.4
なし
10

1個

4,737( 5,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
DC27V
0~2.8
30
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 85~264 / DC 120~370
25.7~29.7
なし
10

1個

4,737円

3,315

( 3,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
DC24V
0~40
41
127
295
CE / UL / CUL / TUV
AC 90~264 / DC 127~370
20~26.4
あり
10

1個

30,919( 34,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
DC48V
0~21
41
127
295
CE / UL / CUL / TUV
AC 90~264 / DC 127~370
43~55
あり
10

1個

30,919( 34,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC5V
0~40
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
4.5~5.5
なし
10

1個

6,845( 7,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC12V
0~16.7
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
10~13.2
なし
10

1個

6,845円

3,422

( 3,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC24V
0~8.4
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
20~26.4
なし
10

1個

6,845( 7,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
DC3.3V
0~60
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
2.97~3.8
なし
10

1個

8,114( 8,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
DC5V
0~60
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
4.5~5.5
なし
10

1個

8,114( 8,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
DC12V
0~26.7
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
10~13.2
なし
10

1個

8,114( 8,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
DC24V
0~13.4
30
115
215
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 88~264 / DC 124~370
20~26.4
なし
10

1個

8,114( 8,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
DC12V
0~41.7
40.5
127
230
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 85~264 / DC 120~370
10~13.2
あり
10

1個

14,068円

9,144

( 10,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
DC24V
0~21
40.5
127
230
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 85~264 / DC 120~370
20~26.4
あり
10

1個

14,068( 15,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
DC48V
0~10.5
40.5
127
230
CE / UL / CUL / TUV / CCC
AC 85~264 / DC 120~370
41~56
あり
10

1個

14,068( 15,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

750
DC24V
0~31.3
41
127
250
CE / UL / CUL / TUV
AC 90~264 / DC 127~370
20~26.4
あり
10

1個

24,736( 27,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。
・力率改善回路(PFC)搭載。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度(RSP-100/150/200/320/500)。
・冷却:自然空冷(RSP-75/100/250/200)。
・DCファン内蔵(RSP-320/500)。
・定電流制限回路搭載(RSP-75/100/150)。
・リモートコントロール(ON/OFF)内蔵 (RSP-75/100/150/500)。
・リモートセンス機能 内蔵(RSP-500)。
・POWER-ON LED表示。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチング電源 RSPシリーズ

スイッチング電源 RSPシリーズ

    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

      TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

      TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

        スイッチング電源 RSシリーズ

        スイッチング電源 RSシリーズ

          メーカー ミンウェル ミンウェル TDKラムダ ミンウェル
          通常価格 4,737円 2,527円 9,720円 2,653円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          形状 本体カバー付き 本体カバー付き - -
          シングル/マルチ シングル シングル - シングル
          入力電圧 AC/DC AC/DC - AC/DC

          スイッチング電源 RSPシリーズのレビュー

          評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
          制御盤の電源
          評価 5.0満足度:5.02023/08/23
          RSP-75-27 が75Wとしては安かったので買ってみました。性能が非常に良いので気に入りました。また買おうと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          回路の電源として
          評価 4.0満足度:4.02022/09/29
          試験装置の電源として長く使っています。
          むき出しで使っているので熱もそんなに気になりません。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          装置内電源
          評価 4.0満足度:4.02022/07/06
          装置内に設置して電源として使用
          一部メーカー品が長納期化しているため、代替え採用した

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          自作信号発生BOXの電源として
          評価 4.0満足度:4.02022/01/07
          かなりパワーがあるのに、薄型で安価なので時々使っています。ファンが無いので熱の考慮は必要ですが、代わりに静かでいいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました