(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
14,541円 ~ 17,350円
税込価格
15,995円 ~ 19,085円

24mm×48mmの小型DINサイズの直流電圧計【特長】・24mm×48mmの...

詳細情報を確認する

  • 入力種:
    電圧
  • 取付方法:
    盤面取付
  • パネルカット寸法:
    45×22.2
  • 電源電圧:
    DC5~24V
  • 表示桁数:
    5桁
  • 寸法(D)(mm):
    40
  • 寸法(W)(mm):
    48
  • 寸法(H)(mm):
    24
  • 出力:
    なし(表示専用)
  • 入力:
    直流電圧測定

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力 電圧(V)
測定範囲(最小)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
±120
±19.999V

1個

14,541( 15,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

±250
±199.99V

1個

17,350( 19,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

24mm×48mmの小型DINサイズの直流電圧計

【特長】
・24mm×48mmの小型DINサイズパネル
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能
・明るい場所でも見やすい高輝度表示オプションあり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

    二線式スケーリングメータ AL-213

    二線式スケーリングメータ AL-213

      直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

      直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

        デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズ

        デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズ

          デジタルパネルメータ A9000シリーズ

          デジタルパネルメータ A9000シリーズ

            マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

            マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

              マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

              マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

                直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331

                直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331

                  デジタルパネルメータ A8000シリーズ

                  デジタルパネルメータ A8000シリーズ

                    コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

                    コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

                      デジタルパネルメータ A6000シリーズ

                      デジタルパネルメータ A6000シリーズ

                        AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

                        AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

                          高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                          高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                            メーカー 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業
                            通常価格 14,541円 14,542円 9,187円 5,366円 19,768円 9,645円 9,099円 6,284円 14,632円 14,289円 20,032円 19,769円 20,451円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力種 電圧 電流 - 電圧 - - - 電圧 - - - 電圧 / 電流 -
                            取付方法 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 プラグインソケット 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 45×22.2 45×22.2 45×22.2 92×45 92×45 96×48 96×48 - 45×22.2 - 92×45 45×22.2 92×45
                            電源電圧 DC5~24V - - DC5V - DC12-24V DC12-24V - - AC/DC 12~24V - DC24V AC100~240V
                            表示桁数 5桁 4桁 4桁 5桁 5桁 4桁 4桁 4桁 5桁 4桁 4桁 4桁 5桁

                            A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました