(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
910円 ~ 1,700円
税込価格
1,001円 ~ 1,870円

アタッチメントを使用することで、インバータをDIN レールに取り付けることがで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DINレール取付アタッチメント

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品情報

インバータ適用インバータ容量
FR-UDA01FR-UDA02FR-UDA03
FR-E700単相100VFR-E710W-0.1K ~ 0.4KFR-E710W-0.75K
単相200VFR-E720S-0.1K ~ 0.4KFR-E720S-0.75K、1.5K
200VFR-E720-0.1K ~ 0.75KFR-E720-1.5K、2.2KFR-E720-3.7K
FR-F700PJ200VFR-F720PJ-0.4K、0.75KFR-F720PJ-1.5K、2.2KFR-F720PJ-3.7K
400VFR-F740PJ-0.4K ~ 3.7K
FR-D700単相100VFR-D710W-0.1K ~ 0.4KFR-D710W-0.75K
単相200VFR-D720S-0.1K ~ 0.75KFR-D720S-1.5K
200VFR-D720-0.1K ~ 0.75KFR-D720-1.5K、2.2KFR-D720-3.7K
400VFR-D740-0.4K ~ 3.7K

型番リスト

型番
対応シリーズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FR-E710W-0.1K ~ 0.4K、FR-E720S-0.1K ~ 0.4K、FR-E720-0.1K ~ 0.75K、FR-F720PJ-0.4K、0.75K、FR-D710W-0.1K ~ 0.4K、FR-D720S-0.1K ~ 0.75K、FR-D720-0.1K ~ 0.75K
10

1個

910( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FR-E710W-0.75K、FR-E720S-0.75K、1.5K、FR-E720-1.5K、2.2K、FR-F720PJ-1.5K、2.2K、FR-F740PJ-0.4K ~ 3.7K、FR-D710W-0.75K、FR-D720S-1.5K、FR-D720-1.5K、2.2K、FR-D740-0.4K ~ 3.7K
-

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
FR-E720-3.7K、FR-F720PJ-3.7K、FR-D720-3.7K
-

1個

1,700( 1,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アタッチメントを使用することで、インバータをDIN レールに取り付けることができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット

      インバータFREQROL用 制動ユニット

      インバータFREQROL用 制動ユニット

        FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

        FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

          インバータFREQROL用 オプション リアクトル

          インバータFREQROL用 オプション リアクトル

            簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

            簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

              インバータ SYSDRIVEオプション

              インバータ SYSDRIVEオプション

                富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

                富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

                  FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル

                  FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル

                    ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー

                    ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー

                      極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)

                      極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)

                        樹脂チューブ用ステンレス継手 オスコネクター EPCT

                        樹脂チューブ用ステンレス継手 オスコネクター EPCT

                          SDPプレート SFA-470

                          SDPプレート SFA-470

                            メーカー 三菱電機 オムロン 三菱電機 富士電機 三菱電機 オムロン オムロン 富士電機 富士電機 大昭和精機 住友電工ハードメタル イハラサイエンス SUS
                            通常価格 910円 19,925円 1,840円 6,635円 9,110円 5,525円 14,274円 2,800円 7,559円 5,078円 16,217円 3,111円 994円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 DINレール取付アタッチメント - - - - - - - - - - - -

                            インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            インバータ取付け
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/12
                            装置改造でインバータを取り付けることになり、使用しました。制御盤に穴開けが必要なくなるので、とても便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました