(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAN用SPD

LAN用SPD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,620円 ~ 16,920円
税込価格
8,382円 ~ 18,612円

【特長】・高速LAN(1000Base-T)対応・DINレール対応【用途】・L...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    電源用
  • 型:
    一体型
  • 取付方法:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    96
  • 寸法 横(mm):
    22
  • 接続方法:
    コネクタ(RJ45)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

LAN用SPDの外観

LAN用SPD:関連画像

PE1000A

LAN用SPD:関連画像

PE1000A-C

LAN用SPD:関連画像

PE1000N

LAN用SPD:関連画像

PE1000N-C

LAN用SPD:関連画像

PE1000Z

型番リスト

型番
寸法 奥行き(mm)
電圧保護レベルUp
付属機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
300V(10kA印加時)
無し
-

1個

9,710( 10,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
300V(10kA印加時)
劣化確認機能
-

1個

16,920( 18,612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
-
絶縁型
-

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速LAN(1000Base-T)対応
・DINレール対応

【用途】
・LAN回路に接続された機器
 ネットワークカメラ、スイッチングハブなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAN用SPD

LAN用SPD

    LAN用雷ガード NPL-2002

    LAN用雷ガード NPL-2002

      雷プロテクタ LAN用

      雷プロテクタ LAN用

        通信用SPD

        通信用SPD

          信号回線用SPD SL-GVJシリーズ

          信号回線用SPD SL-GVJシリーズ

            低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)

            低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)

              太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

              太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                電源用SPD LSシリーズ

                電源用SPD LSシリーズ

                  避雷器 ホームアレスタ HA-13

                  避雷器 ホームアレスタ HA-13

                    通信用サージ保護機器(LAN)

                    通信用サージ保護機器(LAN)

                      電源用SPD クラス2

                      電源用SPD クラス2

                        発雷探知警報器 NTD-510

                        発雷探知警報器 NTD-510

                          避雷器 LGSS

                          避雷器 LGSS

                            メーカー ダイヘン 日辰電機製作所 音羽電機工業 ダイヘン 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 フエニックス・コンタクト 音羽電機工業 日辰電機製作所 河村電器産業
                            通常価格 7,620円 13,197円 10,674円 8,250円 10,914円 3,948円 43,729円 9,111円 7,197円 16,039円 6,283円 212,245円 6,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 電源用 その他 LAN - 信号回線 電源 電源 電源 電源 イーサネット、PoE対応 電源 電源用 電源用
                            一体型 - - 一体型 単極型 一体型 単極型 - 一体型 - 一体型 - 一体型
                            取付方法 その他 - - クランプ式 クランプ式 コード直出し 圧着端子取付 圧着端子取付 圧着端子取付 差込み式プラグおよびDINレール 圧着端子取付 - 圧着端子取付
                            寸法 縦(mm) 96 23 107 96 98 33.5 102 95 70 - 64 (本体)44.5(センサ)22 70
                            寸法 横(mm) 22 40 28 20 10.8 38 33 - 32 - 20 (本体)210(センサ)80 -

                            SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました