(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通信用SPD

通信用SPD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,714円
税込単価
8,485円

通信線から侵入する雷サージなどの異常電圧から機器を保護します。【特長】・劣化確...

詳細情報を確認する

型番

TS-SP-L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
適用回路
連続使用電圧Uc(V)
電圧保護レベルUp
付属機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TS-SP-L

電話回線
TEL、インターフォン、スピーカ500W
DC170
800V/500V(2kA印加時)
無し
-

1個

7,714( 8,485円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

通信線から侵入する雷サージなどの異常電圧から機器を保護します。

【特長】
・劣化確認機能付き:LED表示、別途電源不要。(型番末尾「-L」無しに適合)
・小型でも高い保護性能を維持:従来品と同等の性能でコンパクト化を実現。
・プラグイン式で脱着が容易:SPD本体の交換作業性が向上。
・狭小スペースにも取付可能:DINレールに対応。(導電性DINレール使用の場合、一括アースが可能)

Loading...

TS-SP-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通信用SPDの型番TS-SP-Lのページです。
型番TS-SP-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通信用SPD

通信用SPD

    制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)

    制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)

      電源用SPD LSシリーズ

      電源用SPD LSシリーズ

        低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)

        低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)

          信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

          信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

            電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ

            電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ

              分電盤用SPD クラスII

              分電盤用SPD クラスII

                電源用SPD クラス2

                電源用SPD クラス2

                  発雷探知警報器 NTD-510

                  発雷探知警報器 NTD-510

                    協約寸法SPD クラスII

                    協約寸法SPD クラスII

                      LAN用雷ガード NPL-3001

                      LAN用雷ガード NPL-3001

                        LAN用雷ガード NPL-1001

                        LAN用雷ガード NPL-1001

                          太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                          太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                            メーカー ダイヘン 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 日辰電機製作所 音羽電機工業 日辰電機製作所 日辰電機製作所 音羽電機工業
                            通常価格 7,714円 10,530円 9,111円 10,488円 17,004円 7,790円 17,859円 6,283円 212,245円 14,992円 7,581円 5,704円 43,729円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目   7日目  
                            一体型 単極型 - 単極型 単極型 単極型 一体型 一体型 - 一体型 - - 単極型
                            取付方法 クランプ式 圧着端子取付 圧着端子取付 圧着端子取付 クランプ式 圧着端子取付 圧着端子取付 圧着端子取付 - 圧着端子取付 - - 圧着端子取付
                            クラス・カテゴリ IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1 IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1 クラスⅡ / クラスⅢ クラスⅡ / クラスⅢ IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1 クラスⅡ / クラスⅢ クラスⅡ クラスⅡ - クラスⅡ - - クラスI / クラスⅡ
                            寸法 縦(mm) 96 72.5 95 95 98 96 107 64 (本体)44.5(センサ)22 104.5 23 22 102
                            寸法 横(mm) 20 32.4 - - 23 25 50 20 (本体)210(センサ)80 75 40 24 33

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-SG24-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 適用回路 連続使用電圧Uc
                            (V)
                            電圧保護レベルUp 付属機能

                            7,714円

                            ( 8,485円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -信号回線接点・制御 AC/DC24VDC38800V/500V(2kA印加時)無し

                            SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました