(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10M
4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット MDN 4Pモールドコネクタケーブルセット

4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット 4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,120円
税込単価
11,132円

センサー用強靭屈曲コネクタケーブル配線セット。・可動部モールドケーブルに 強靭...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ケーブル付きセンサー部分は別売りとなります。

型番

4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10M 解除

Loading...

4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10M の仕様・寸法情報

商品情報

三浦電気 4PM8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサ用配線セット


【セット内容】
 (A)センサー部 4PM8 UL対応組立式コネクタ
 (B)ケーブルベア部・ロボット部 4PM8 UL対応強靭屈曲モールドケーブル
 (C)固定部 4PM8 UL対応屈曲モールドケーブル

【特徴】
・可動部モールドケーブルに 強靭屈曲ケーブル 大京電子電線 F-UL-CL3を使用
・可動部・固定部のモジュール化によるメンテナンス性の向上
・組立式コネクタによる余剰配線の削除と連結箇所の省スペース化
・固定部モールドコネクタ 滑り止めラッチ機能付き

*ケーブル付きセンサー部分は別売りとなります。

(A)センサー部  4PM8 UL対応組立式コネクタ

導体断面積0.08~0.25mm20.25~0.5mm2
導体径(AWG相当)28~2424~20
ケーブル外径2.5~5mm
芯線径(被覆厚含む)
0.75~1.5mm
絶縁材料(被膜部)
PVC / PE / PP ※
圧接回数上限
10回
 
※センサーケーブルに フッ素系素材の絶縁体の製品を使用した場合
 導通不良を起こす可能性があります。
 センサーケーブルは PVC製の絶縁体の製品の使用を推奨します。
 

(B)ケーブルベア部・ロボット部 4PM8 UL対応強靭屈曲モールドケーブル

【仕様】
・導体   複合より線(中心補強紐入り ケプラー相当)
・絶縁体  熱可塑性エラストマー(TPE)
・識別   茶・白・青・黒
・シース  耐油・耐熱PVC(黒艶消し) 
・燃焼試験 垂直トレイ試験 Vertical-tray flame test  レベル4
・規格   北米 ULリィスティング規格(CL3) cUL
      ULワイヤリングハーネス規格
 

(C)固定部 4PM8 UL対応屈曲モールドケーブル

【仕様】
・導体   集合より線 錫メッキ軟銅線
・絶縁体  PVC
・識別   茶・白・青・黒
・シース  耐油(ライトグレー) 
・燃焼試験 VW-1
・規格   北米 Ruレィコクナイズド CSA
 

型番リスト

型番
長さ(m)
センサ導体径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10M

2(屈曲)+10(固定)
0.08-0.25sq対応

1個

10,120( 11,132円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センサー用強靭屈曲コネクタケーブル配線セット。
・可動部モールドケーブルに 強靭屈曲ケーブル 大京電子電線 F-UL-CL3を使用。
・可動部・固定部のモジュール化によるメンテナンス性の向上。
・組立式コネクタによる余剰配線の削除と連結箇所の省スペース化。
・固定部モールドコネクタ 滑り止めラッチ機能付き。
・IP67 防水構造。

(i)ご注意

  • ケーブル付きセンサー部分は別売りとなります。

カタログ

 

Loading...

4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セットの型番4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10Mのページです。
型番4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

    4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

    4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

      ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)

      ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)

        HR25コネクタ付ケーブル

        HR25コネクタ付ケーブル

          ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

          ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

            丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

            丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

              Brad Mini-Change コードセット

              Brad Mini-Change コードセット

                JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

                JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

                  産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス

                  産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス

                    丸型防水コネクタ XS5 ハーネス

                    丸型防水コネクタ XS5 ハーネス

                      NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                      NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                        NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                        NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                          PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                          PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                            メーカー 三浦電気 三浦電気 ミスミ ミスミ ミスミ オムロン モレックス ミスミ オムロン オムロン ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,160円 5,840円 - - 996円 949円 1,682円 - 2,092円 1,256円 - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            コネクタ種類 M8 - ミニDIN HR25 ミニDIN M12 - JL05 - M12 NCS NR PRC03
                            コネクタ1(CN1) オスストレート メスストレート - - - - - - - - - - -
                            コネクタ2(CN2) 切落とし - - - - - - - - - - - -
                            芯数 4 4 - - - - - - 4 4 - - -
                            ケーブル定格電圧(V) DC125 DC125 - - 300 - - 300 DC30V 未満 - - - 300

                            4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4PM8-KFS0.25-DFSMS1M-MFS10M
                            4PM8-KFS0.25-DFSMS1M-MFS5M
                            4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS5M
                            4PM8-KFS0.25-DFSMS3M-MFS10M
                            4PM8-KFS0.25-DFSMS3M-MFS5M
                            4PM8-KFS0.5-DFSMS1M-MFS10M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            センサ導体径

                            9,300円

                            ( 10,230円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1(屈曲)+10(固定)0.08-0.25sq対応

                            8,160円

                            ( 8,976円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1(屈曲)+5(固定)0.08-0.25sq対応

                            8,980円

                            ( 9,878円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2(屈曲)+5(固定)0.08-0.25sq対応

                            10,970円

                            ( 12,067円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3(屈曲)+10(固定)0.08-0.25sq対応

                            9,830円

                            ( 10,813円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3(屈曲)+5(固定)0.08-0.25sq対応

                            9,300円

                            ( 10,230円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1(屈曲)+10(固定)0.25- 0.5sq対応

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました