【特長】・複合より軟銅線(中心糸 ケプラー相当入り)導体・耐屈曲、耐捻れ、耐荷...
Loading...
【特長】
・複合より軟銅線(中心糸 ケプラー相当入り)導体・耐屈曲、耐捻れ、耐荷重
・熱可塑性エラストマー(TPE)絶縁・耐屈曲性
・外装艶消し(耐油・耐熱PVC)
・グローバル対応品:北米リスティング規格CL3、独VDE規格(CE対応)認証
・VDE(CE)認証品:0.15SQ/0.2SQ/0.3SQ/0.5SQのみ
・電機機器内外、ロボット配線、ケーブルベア配線に使用
・垂直トレイ試験 Vertical-tray flame test 難燃レベル4を取得
F-UL-CL3-0.3X2-1で型番確定
300V UL・CE(VDE)対応 強靭屈曲ケーブルの型番F-UL-CL3-0.3X2-1のページです。
型番F-UL-CL3-0.3X2-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
F-UL-CL3-0.3X10-2 |
F-UL-CL3-0.3X10-20 |
F-UL-CL3-0.3X10-3 |
F-UL-CL3-0.3X2-10 |
F-UL-CL3-0.3X2-100 |
F-UL-CL3-0.3X2-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 芯数 (芯) | 対数 | AWGサイズ (AWG) | 導体断面積 (mm2) | シールド | 仕上り外径 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,609円 ( 5,070円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | - | [25~24] 25 | 0.3 | 無 | 7.4 | 2 | |
31,908円 ( 35,099円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | - | [25~24] 25 | 0.3 | 無 | 7.4 | 20 | |
6,222円 ( 6,844円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | - | [25~24] 25 | 0.3 | 無 | 7.4 | 3 | |
7,560円 ( 8,316円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | - | [25~24] 25 | 0.3 | 無 | 4.9 | 10 | |
47,250円 ( 51,975円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | - | [25~24] 25 | 0.3 | 無 | 4.9 | 100 | |
2,160円 ( 2,376円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | - | [25~24] 25 | 0.3 | 無 | 4.9 | 2 |