(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,586円 ~ 49,031円
税込価格
5,045円 ~ 53,934円

基本性能に特化したシンプルモデル。【主な仕様】・単一出力。・フルレンジ入力。

詳細情報を確認する

  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC専用
  • 入出力端子形状:
    端子台
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL
  • 入力電圧(V):
    AC85~264 1φ
  • 過電流保護回路:
  • 過電圧保護回路:

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

型番リスト

型番
形状
出力電力(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
付属機能
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
その他オプション機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[本体カバー付き] カバー付き
1008
DC24V
42
61
150
282 (端子台カバー含む)
冷却用ファン
24~24.96
20.4~28.5
-
10

1個

49,031( 53,934円 )

9日目

[本体カバー付き] カバー付き
103.2
DC24V
4.3
97
41
121.5 (端子台カバー含む)
-
24~24.96
21.6~26.4
-
10

1個

4,586( 5,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
153.6
DC24V
6.4
97
41
141.5 (端子台カバー含む)
-
24~24.96
21.6~26.4
DINレール取付金具付
10

1個

6,443( 7,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
300
DC15V
20
41
102
215 (端子台カバー含む)
冷却用ファン
15~15.6
13.5~16.5
-
10

1個

10,586( 11,645円 )

-

[本体カバー付き] カバー付き
300
DC24V
12.5
41
102
215 (端子台カバー含む)
冷却用ファン
24~24.96
21.6~26.4
-
-

1個

11,980( 13,178円 )

5日目

[本体カバー付き] カバー付き
600
DC24V
25
61
120
239 (端子台カバー含む)
冷却用ファン
24~24.96
21.6~26.4
-
10

1個

17,910( 19,701円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基本性能に特化したシンプルモデル。
【主な仕様】
・単一出力。
・フルレンジ入力。

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

      PBA30Fモデル 30W単出力

      PBA30Fモデル 30W単出力

        スイッチング電源 RSシリーズ

        スイッチング電源 RSシリーズ

          EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

          EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

            30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

            30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

              TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

              TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

                スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                  メーカー コーセル オムロン コーセル ミンウェル ワゴ ミンウェル TDKラムダ コーセル
                  通常価格 4,586円 2,930円 3,981円 2,653円 9,216円 2,527円 9,720円 3,900円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル - マルチ
                  入力電圧 AC専用 AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC - AC/DC
                  入出力端子形状 端子台 - 端子台 ネジ 欧州方式 ネジ - -
                  安全規格 CE / UL / CUL - - - CE / UL - - -
                  入力電圧(V) AC85~264 1φ - AC85~264/DC110~370 - - - - -

                  スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズのレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  制御盤のスイッチング電源として
                  評価 3.0満足度:3.02020/03/24
                  オムロンやパナソニックなどと比較をして、コスト的なところでこの商品を選定しました。設備の制御盤のスイッチング電源として使用しています。性能的には問題はなく、できればもう少しサイズがコンパクトだと使いやすいと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました