(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCR2-1.5
FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル インバータ オプション

FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル DCR2-1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,559円
税込単価
8,315円

【特長】・インバータの力率を改善し、電源協調用リアクトル(インバータに接続)と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCリアクトル

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

DCR2-1.5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用インバータシリーズ
電源電圧(V)
標準適用モータ(kW)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCR2-1.5

Eco, Mini, Multi, MEGA
200
3相1.5, 単相0.75
66
94
90
10

1個

7,559( 8,315円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータの力率を改善し、電源協調用リアクトル(インバータに接続)として、高調波を抑制します

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

DCR2-1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトルの型番DCR2-1.5のページです。
型番DCR2-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル

FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル

    FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

    FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

      インバータFREQROL用 オプション リアクトル

      インバータFREQROL用 オプション リアクトル

        多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット

        多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット

          インバータFREQROL用 制動ユニット

          インバータFREQROL用 制動ユニット

            富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

            富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

              簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

              簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

                インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

                インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

                  インバータ SYSDRIVEオプション

                  インバータ SYSDRIVEオプション

                    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

                    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

                      メーカー 富士電機 富士電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 富士電機 オムロン 三菱電機 オムロン 共立機巧
                      通常価格 7,559円 6,635円 9,110円 19,925円 1,840円 2,800円 5,525円 910円 14,274円 99,667円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                      種類 DCリアクトル 遠隔タッチパネル - - - 遠隔操作用延長ケーブル - - - -

                      FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DCR2-7.5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?適用インバータシリーズ 電源電圧
                      (V)
                      標準適用モータ
                      (kW)
                      寸法W
                      (mm)
                      寸法H
                      (mm)
                      寸法D
                      (mm)

                      12,625円

                      ( 13,888円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      -Eco, Multi, MEGA2007.5111130100

                      インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました