(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRN0.1C2S-2J
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini FRN0.1C2S-2J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
16,024円
税込単価
17,626円

【ブランド】富士電機【入力電源】・三相200V・三相400V・単相200V・単...

詳細情報を確認する

型番

FRN0.1C2S-2J 解除

Loading...

FRN0.1C2S-2J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
入力電圧 クラス
出力容量(kVA)
定格出力電圧(V)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
出力定格電流(A)
構造
制動関連
定格入力電流 DCR付(A)
定格入力電流 DCR無(A)
所要入力電源容量 DCR付(kVA)
平均制動トルク(%)
保護構造
冷却方式
出力過負荷電流定格
入力主電源
入力電源 許容変動
制動用トランジスタ
直流制動
適合安全規格
EMC
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRN0.1C2S-2J

0.1
三相200V
0.3
AC200~240
120
80
80
0.8
標準形
-
-
-
-
IP20閉鎖形
自冷
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

16,024( 17,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】富士電機
【入力電源】
・三相200V
・三相400V
・単相200V
・単相100V
【特長】
・コンパクトなのに高性能!使いやすさ追求したインバータついに登場
・低速でもより安定したトルクを出力可能とします。これにより、高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です
・高性能化で用途拡大
・使いやすいシリーズデザインを継承し従来品完全互換
・簡単操作・メンテナンス性向上
・省エネに最適
・ネットワーク標準搭載
・豊富な機種バリエーション

Loading...

FRN0.1C2S-2Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト形インバータ FRENIC-Miniの型番FRN0.1C2S-2Jのページです。
型番FRN0.1C2S-2Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

    高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

    高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

      汎用インバータ FREQROL-E700

      汎用インバータ FREQROL-E700

        汎用インバータ FREQROL-A800

        汎用インバータ FREQROL-A800

          小形ベクトル制御インバータ V1000

          小形ベクトル制御インバータ V1000

            簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

            簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

              汎用インバータ FREQROL-F800

              汎用インバータ FREQROL-F800

                小形シンプルインバータ J1000

                小形シンプルインバータ J1000

                  多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

                  多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

                    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

                    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                        リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル(NRLY-□PCRY)

                        リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル(NRLY-□PCRY)

                          即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)

                          即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)

                            メーカー 富士電機 富士電機 三菱電機 三菱電機 安川電機 東芝シュネデール・インバータ 三菱電機 安川電機 東芝シュネデール・インバータ 三菱電機 エスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 16,024円 21,414円 11,500円 29,900円 22,970円 22,690円 39,400円 14,970円 22,610円 13,700円 35,895円 - 1,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力仕様 三相 - 三相 三相 三相 三相 三相 三相 三相 三相 単相 - -
                            外部通信 RS-232/422/485 RS-232/422/485 / CC-Link / DeviceNet / Profibus - - RS-485/422 RS-232/422/485 - - RS-232/422/485 - - -
                            代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL - - - UL / CSA - CE / UL / CUL - - - - -
                            AVR機能 - - - - - - - - - - -

                            コンパクト形インバータ FRENIC-Miniのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            搬送ラインの速度調整
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/06
                            以前の物が突然故障し困っていた所
                            当日出荷可能品で助かりました
                            以前の物よりバージョンアップした様ですが取り付けが同じで簡単に交換できました。
                            高機能な使い方はしないので単機能で価格の安い物の設定があると良い

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可搬式ポンプで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/23
                            可搬式ポンプについていたインバータに水が掛かって故障してしまったので交換しました。
                            元は三木プーリーのインバータでしたがこちらは納期も即日出荷でしたので手配し交換しました。
                            やはりOEMだったようで何から何まで同じでしたので配線もパラメータもすべて同じでポンプが復活しました。
                            ついでに交換の際に再びインバータに水がかかることが無いよう対策しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            送りロール機予備品として購入
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/15
                            送りロール機予備品として購入しました。
                            これまでもいろいろな装置に使用し安定した動作が確認されています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FRN0.2C2S-2J
                            FRN0.2C2S-6J
                            FRN0.2C2S-7J
                            FRN0.4C2S-2J
                            FRN0.4C2S-6J
                            FRN0.4C2S-7J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用モータ容量
                            (kW)
                            入力電圧 クラス 出力容量
                            (kVA)
                            定格出力電圧
                            (V)
                            寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            出力定格電流
                            (A)
                            構造 制動関連 定格入力電流 DCR付
                            (A)
                            定格入力電流 DCR無
                            (A)
                            所要入力電源容量 DCR付
                            (kVA)
                            平均制動トルク
                            (%)
                            保護構造 冷却方式 出力過負荷電流定格 入力主電源 入力電源 許容変動 制動用トランジスタ 直流制動 適合安全規格 EMC

                            16,846円

                            ( 18,531円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.2三相200V0.57AC200~24012080801.5標準形----IP20閉鎖形自冷-------

                            20,809円

                            ( 22,890円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.2単相100V0.53AC200~240120801001.4--3.85.90.5150IP20 閉鎖形, UL open type自冷定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s単相 100~120V、50/60Hz電圧:+10~ -10%、周波数:+5~ -5%-制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%UL508C-

                            17,575円

                            ( 19,333円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            100.2単相200V0.57AC200~24012080801.5--23.30.4150IP20 閉鎖形, UL open type自冷定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s単相 200~240V、50/60Hz電圧:+10~ -10%、周波数:+5~ -5%-制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%UL508C, IEC 61800-5-1:2007-

                            18,824円

                            ( 20,706円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.4三相200V1.1AC200~24012095803標準形制動トランジスタ内蔵----IP20閉鎖形自冷-------

                            19,915円

                            ( 21,907円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            100.4単相100V0.95AC200~240120801152.5--6.49.50.7100IP20 閉鎖形, UL open type自冷定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s単相 100~120V、50/60Hz電圧:+10~ -10%、周波数:+5~ -5%内蔵制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%UL508C-

                            21,988円

                            ( 24,187円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.4単相200V1.1AC200~24012095803標準形制動トランジスタ内蔵----IP20閉鎖形自冷-------

                            インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました