(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビスレスバンド固定具 VLTMS【100個入り】

ビスレスバンド固定具 VLTMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

【特長】・アルミフレームに挿入し回転させるだけで固定できます。・結束バンドを前...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    14
  • 幅(mm):
    10.9
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 色:
    ナチュラル
  • 寸法(高さ)(mm):
    8
  • 適応バンド幅(mm):
    4(MAX)
  • 適応バンド厚み(mm):
    1.3(MAX)
  • 適応取付孔径(mm):
    M4ネジ穴(ピッチ0.7)

型番

VLTMS-1408-M4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLTMS-1408-M4

1パック

100個入り

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームに挿入し回転させるだけで固定できます。
・結束バンドを前後左右方向に通して固定に利用できます。
・天面部にクランプなどファスナー類の取付使用が可能です。

VLTMS-1408-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビスレスバンド固定具 VLTMSの型番VLTMS-1408-M4のページです。
型番VLTMS-1408-M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビスレスバンド固定具 VLTMS

ビスレスバンド固定具 VLTMS

    アルミフレームファスナー ALFF

    アルミフレームファスナー ALFF

      マウントベース(ビス止めタイプ)

      マウントベース(ビス止めタイプ)

        ビス止めタイプ マウントヘッド

        ビス止めタイプ マウントヘッド

          結束バンド固定具 MB・SKM

          結束バンド固定具 MB・SKM

            自在バンド用保護カバー

            自在バンド用保護カバー

              ビス止めタイプ タイマウント TY

              ビス止めタイプ タイマウント TY

                薄型固定具

                薄型固定具

                  結束バンド用固定具

                  結束バンド用固定具

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                      結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                      結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                        タイマウント(TMEHタイプ)

                        タイマウント(TMEHタイプ)

                          マウントベース(ナイロン66)

                          マウントベース(ナイロン66)

                            メーカー 北川工業 北川工業 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 篠原電機 マサル工業 ヘラマンタイトン パンドウイット KSS SapiSelco ミスミ パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 3,850円 47円 3,594円 1,575円 1,666円 979円 2,129円 2,173円 1,511円 4,971円 1,895円 5,350円 2,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン
                            全長(mm) 14 - - - - - - - - 27 - - -
                            幅(mm) 10.9 - - - - - - - - 27 - 18.3 -
                            材質詳細 ナイロン66 ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            ナチュラル ナチュラル - - - - - - - - - - -

                            ビスレスバンド固定具 VLTMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました