(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロードエフェクトコア BRE

ブロードエフェクトコア BRE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,676円 ~ 23,809円
税込価格
1,844円 ~ 26,190円

【特長】・フェライトの割れ、欠けを防止する樹脂ケース付きです。・KHz~数MH...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 仕様:
    UL94V-0

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(縦)(mm)
寸法(横)(mm)
寸法(奥行)(mm)
寸法(内径・内寸)(mm)
寸法(外径)(mm)
インピーダンス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
27.5
27.5
12.6
13.8
27.5
≧28Ω/1MHz

1個

1,676( 1,844円 )

-

  • 注文停止中
33.5
33.5
17.9
17.7
33.5
≧36Ω/1MHz

1個

3,271( 3,598円 )

-

36.3
36.3
18
21
36.3
≧28Ω/1MHz

1個

3,392( 3,731円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
68.4
68.4
28.7
46.7
68.4
≧34Ω/1MHz

1個

7,329( 8,062円 )

-

84
84
29.2
47
84
≧38Ω/1MHz

1個

14,180( 15,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
107.9
107.9
30.4
70.2
107.9
≧31Ω/1MHz

1個

23,809( 26,190円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェライトの割れ、欠けを防止する樹脂ケース付きです。
・KHz~数MHz帯で高インピーダンス特性の低周波帯域用ノイズフィルターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロードエフェクトコア BRE

ブロードエフェクトコア BRE

    High μ フェライトクランプ KRFC

    High μ フェライトクランプ KRFC

      分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ

      分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ

        クランプフィルタケーブルコード用 ZCATシリーズ

        クランプフィルタケーブルコード用 ZCATシリーズ

          ローカットコア (High μタイプ) TRMH

          ローカットコア (High μタイプ) TRMH

            ローカットフェライトクランプ MRFC

            ローカットフェライトクランプ MRFC

              小型フェライトコア(ワンタッチタイプ)

              小型フェライトコア(ワンタッチタイプ)

                小型フェライトコア(結束バンド固定タイプ)

                小型フェライトコア(結束バンド固定タイプ)

                  メーカー 北川工業 北川工業 星和電機 TDK 北川工業 北川工業 ミスミ ミスミ
                  通常価格 1,676円 282円 773円 529円 198円 299円 373円 318円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  形状 丸型 丸型ケース付 - - 丸型 丸型ケース付 - -
                  仕様 UL94V-0 UL94V-0 - - - UL94V-0 - -

                  ブロードエフェクトコア BREのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                  高評価レビュー

                  実験のノイズ対策で使用
                  評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                  実験で使う機器のノイズ対策に、このブロードエフェクトコア(BRE)を使用しました。電源ケーブルに使っており、使用する際は、1巻きか2巻き(ターン)して使います。他社の方から、北川工業製のフェライトコアは、種類もありノイズ対策に良く効くと聞いていたので、使ってみました。一緒に北川工業製のHigh μ フェライトクランプ (KRFC)も購入し使い比べたところ、このブロードエフェクトコア(BRE)の方が(KRFC)よりもノイズ対策に良く効きました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  実験のノイズ対策で使用
                  評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                  実験で使う機器のノイズ対策に、このブロードエフェクトコア(BRE)を使用しました。電源ケーブルに使っており、使用する際は、1巻きか2巻き(ターン)して使います。他社の方から、北川工業製のフェライトコアは、種類もありノイズ対策に良く効くと聞いていたので、使ってみました。一緒に北川工業製のHigh μ フェライトクランプ (KRFC)も購入し使い比べたところ、このブロードエフェクトコア(BRE)の方が(KRFC)よりもノイズ対策に良く効きました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  伝導ノイズ対策
                  評価 5.0満足度:5.02021/03/29
                  ノイズ対策用に購入
                  こんなものでもすぐに出荷してもらえて便利なものです

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました