(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。・無負荷時消費電力:<0.1W ...
原因箇所 | 電源で起きていること | 考えられる要因 | 対処方法 | 補足事項 |
入力側 | 配線が適切に繋がれていない | 外部ヒューズが壊れている | 内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください | 交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください |
誤ってアースに接続している | 非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください | - | ||
入力電圧が誤っている | (スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っている | AC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください | - | |
出力側 | 繋ぎ方が緩い、または誤っている | (極性に対して)負荷が正しく繋がれていない | 正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください | - |
ワイヤーまたはコネクターが緩い | ネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい | - | ||
ワイヤーが短絡している | ワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください | - | ||
過剰電圧保護が働いている | 出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている | 電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください | 出力可変ボリュームの回転範囲は240度です | |
リモートセンシングの配線が緩い | ネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください | - | ||
リモートセンシングが正しく繋がられていない | 機種ごとの仕様をご確認ください | - | ||
過剰電流保護が働いている | 負荷が最大電流の条件を満たしていない | スイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください | - | |
リモートコントロールが働いている | 正しいタイプの信号が使われていない | リモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください | - | |
その他 | 過剰温度の保護が働いている | 周囲温度が高すぎる | AC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください | 再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください |
盤内のファンは適切に稼働していない 設置環境に十分な空気が循環していない | ファンが止まる原因を解消してください または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください | |||
水に濡れている | 水滴が付着している 盤内外の温度差が大きい | 製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください | - |
原因 | 考えられる要因 | 対処方法 | 補足事項 | |
出力電圧が高すぎる | 出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる | 反時計回りに回し電圧を下げてください | - | |
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれている | スイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください | - | ||
リモートセンシングの接続が緩い | ワイヤーを繋ぎなおしてください | - | ||
出力電圧が低すぎる | 入力電圧が低すぎる | 入力電圧は規格の値よりも低い | ワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください | (スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください |
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある | 電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます | - | ||
出力電圧が低すぎる | 出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる | 時計回りに回し電圧を上げてください | - | |
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではない | スイッチを正しい位置に設定してください | - | ||
測定機器が適切にメンテナンスされていない | 測定機器が適切に動作しているか確認してください | - | ||
出力ワイヤーが適していない | 出力ワイヤーが長すぎる 出力ワイヤーが薄すぎる (ワイヤーゲージ(直径)を確認してください) | 適切なワイヤーを使用してください | 測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください | |
端子とコネクタが緩い 端子とコネクタに欠陥がある | コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください | - | ||
過剰電流保護が働いている | 出力電流の条件が定格電流を超えている | 実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください | - | |
出力電圧が不安定 | リモートセンス接続による振動がある | リモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていない | リモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください | - |
最小負荷が満たされていない | メイン出力の負荷が仕様を満たしていない (複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり) | 2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください | 最小の負荷条件を仕様から確認してください | |
保護回路が働いている | 過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている | 出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください | 出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください | |
配線による振動がある | 高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない | 高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください | - |
型番 | 関連 |
形状 |
容量(W) |
入力電圧 |
出力電圧(シングルのみ) |
定格出力電流(シングルのみ)(A) |
寸法 高さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行(mm) |
付属機能 |
入力電圧(V) |
出力電圧可変範囲(V) |
保護クラス |
端子カバー | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
EPS-15-3.3 |
オープンフレーム
|
15
|
AC/DC
|
DC3.3V
|
0~3
|
24
|
45.7
|
63.5
|
-
|
AC85~264/DC120~370
|
3.3 ±10%
|
クラスⅠ
|
なし
| 10 | 1個 | 1,810円(
1,991円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
・無負荷時消費電力:<0.1W or <0.3W or <0.5W。
・保護機能:短絡/過負荷/過電圧/高温(EPS-120)。
・高効率:91%以上。
・POWER-ON LED表示。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EPS-15-3.3で型番確定
スイッチング電源 EPSシリーズの型番EPS-15-3.3のページです。
型番EPS-15-3.3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPS-15-24 |
EPS-35-36 |
EPS-45-36 |
EPS-45-36C |
EPS-65-7.5C |
型番 | 関連 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 形状 | 容量 (W) | 入力電圧 | 出力電圧(シングルのみ) | 定格出力電流(シングルのみ) (A) | 寸法 高さ (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 奥行 (mm) | 付属機能 | 入力電圧 (V) | 出力電圧可変範囲 (V) | 保護クラス | 端子カバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,810円 ( 1,991円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | オープンフレーム | 15 | AC/DC | DC24V | 0~0.625 | 24 | 45.7 | 63.5 | - | AC85~264/DC120~370 | 24 ±10% | クラスⅠ | なし | ||
2,937円 ( 3,231円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | オープンフレーム | 35 | AC/DC | DC36V | 0~1 | 24 | 50.8 | 76.2 | - | AC85~264/DC120~370 | 36 ±10% | クラスⅠ | なし | ||
3,142円 ( 3,456円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | オープンフレーム | 45 | AC専用 | DC36V | 1.25 | 37 | 50.8 | 103.4 | - | AC90~264 | 36 ±10% | クラスⅠ | なし | ||
4,065円 ( 4,472円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 本体カバー付き | 45 | AC専用 | DC36V | 1.25 | 37 | 50.8 | 103.4 | - | AC90~264 | 36 ±10% | クラスⅠ | なし | ||
4,337円 ( 4,771円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 本体カバー付き | 65 | AC専用 | DC7.5V | 8 | 37 | 50.8 | 103.4 | - | AC90~264 | 7.5 ±10% | クラスⅠ | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針