(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターデルタ・タイマ H3DT-G

スターデルタ・タイマ H3DT-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,172円
税込単価
10,089円

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。...

詳細情報を確認する

型番

H3DT-G AC/DC24-240 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3DT-G AC/DC24-240

10

1個

9,172( 10,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。1台で1秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ

■特長
・プッシュインPlus端子台で簡単配線
 工具不要で挿し込むだけ。
 配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
・増し締め不要
 プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
 配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
・挿しやすい
 オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
 作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
・抜けにくい
 軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
 高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
・主要各国の安全規格を取得
 ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。

H3DT-G AC/DC24-240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターデルタ・タイマ H3DT-Gの型番H3DT-G AC/DC24-240のページです。
型番H3DT-G AC/DC24-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターデルタ・タイマ H3DT-G

スターデルタ・タイマ H3DT-G

    マルチタイマ H3DT-N/-L

    マルチタイマ H3DT-N/-L

      ツインタイマ H3DT-F

      ツインタイマ H3DT-F

        電源オンディレータイマ H3DT-A

        電源オンディレータイマ H3DT-A

          電源オフディレータイマ H3DT-H

          電源オフディレータイマ H3DT-H

            ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

            ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

              ソリッドステート・タイマ H3DK-F

              ソリッドステート・タイマ H3DK-F

                ソリッドステート・タイマ H3DK-H

                ソリッドステート・タイマ H3DK-H

                  ソリッドステート・タイマ H3DK-G

                  ソリッドステート・タイマ H3DK-G

                    霜取タイマー DFT-1

                    霜取タイマー DFT-1

                      ソリッドステート・タイマ H3DS

                      ソリッドステート・タイマ H3DS

                        クォーツタイマ H5CN

                        クォーツタイマ H5CN

                          デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                          デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 河村電器産業 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 9,172円 5,702円 11,437円 4,549円 9,109円 5,621円 12,443円 9,746円 9,163円 15,520円 4,580円 18,295円 18,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スターデルタ・タイマ - ツインタイマ 電源オンディレータイマ 電源オフディレータイマ タイマ タイマ 電源オフディレータイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイムスイッチ
                            表示方法 アナログ LED点灯/消灯 アナログ アナログ LED点灯/消灯 アナログ アナログ LED点灯/消灯 アナログ 液晶 表示機能なし - 液晶
                            取付方法 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 表面取りつけ 表面取りつけ DINレール取付 表面取りつけ ネジ取付 DINレール取付 - -
                            時間仕様(s) 1.0s~120s 0.1s~1200h 0.1s~1200h 0.1s~1200h - - 0.1h~3h - 5.0s~120s - 0.1s~120h - 24h×7日間(1min単位)
                            電源電圧 AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC - - DC専用 - AC専用 AC専用 AC/DC - AC専用

                            スターデルタ・タイマ H3DT-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました