(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源オンディレータイマ H3DT-A

電源オンディレータイマ H3DT-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,549円 ~ 6,030円
税込価格
5,004円 ~ 6,633円

DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
端子台
接点構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6端子
時限 1c
10

1個

4,549( 5,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8端子
時限 2c
10

1個

6,030( 6,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
【特長】
・電源オンディレー動作のシングルMODEタイプ。
・制御盤設計の省スペース化、省工数化に貢献。
・17.5mm幅スリムサイズで接点2出力を搭載。
・消費電力を低減。制御盤内の発熱低減に貢献。
・船舶規格(LR/DNV GL)取得。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源オンディレータイマ H3DT-A

電源オンディレータイマ H3DT-A

    ツインタイマ H3DT-F

    ツインタイマ H3DT-F

      マルチタイマ H3DT-N/-L

      マルチタイマ H3DT-N/-L

        電源オフディレータイマ H3DT-H

        電源オフディレータイマ H3DT-H

          スターデルタ・タイマ H3DT-G

          スターデルタ・タイマ H3DT-G

            ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

            ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

              ソリッドステート・タイマ H3DK-H

              ソリッドステート・タイマ H3DK-H

                ソリッドステート・タイマ H3DK-F

                ソリッドステート・タイマ H3DK-F

                  ソリッドステート・タイマ H3DK-G

                  ソリッドステート・タイマ H3DK-G

                    ソリッドステート・タイマ H3DS

                    ソリッドステート・タイマ H3DS

                      霜取タイマー DFT-1

                      霜取タイマー DFT-1

                        クォーツタイマ H5CN

                        クォーツタイマ H5CN

                          クォーツタイマ H5AN

                          クォーツタイマ H5AN

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 河村電器産業 オムロン オムロン
                            通常価格 4,549円 11,437円 5,702円 9,109円 9,172円 5,621円 9,746円 12,443円 9,163円 4,580円 15,520円 18,295円 35,624円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電源オンディレータイマ ツインタイマ - 電源オフディレータイマ スターデルタ・タイマ タイマ 電源オフディレータイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ
                            表示方法 アナログ アナログ LED点灯/消灯 LED点灯/消灯 アナログ アナログ LED点灯/消灯 アナログ アナログ 表示機能なし 液晶 - アナログ
                            取付方法 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 表面取りつけ DINレール取付 表面取りつけ 表面取りつけ DINレール取付 ネジ取付 - 表面取りつけ
                            時間仕様(s) 0.1s~1200h 0.1s~1200h 0.1s~1200h - 1.0s~120s - - 0.1h~3h 5.0s~120s 0.1s~120h - - -
                            電源電圧 AC/DC AC/DC AC/DC - AC/DC - - DC専用 AC専用 AC/DC AC専用 - -

                            電源オンディレータイマ H3DT-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました