(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APCRBC139J
交換用バッテリキット UPSバッテリ

交換用バッテリキット APCRBC139J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
74,383円
税込単価
81,821円

【仕様】・APCのUPS用の交換バッテリ。・使用環境温度/湿度:0~40℃/0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バッテリ
  • 製品タイプ:
    交換用バッテリキット
  • 使用環境温度/湿度:
    0~40℃/0~95%
  • バッテリ寿命:
    長寿命

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

APCRBC139J 解除

Loading...

APCRBC139J の仕様・寸法情報

商品情報

関連画像

関連画像:RBC7L

RBC7L

関連画像:RBC11J

RBC11J

関連画像:RBC12J

RBC12J

 
関連画像:RBC17J

RBC17J

関連画像:RBC24J

RBC24J

関連画像:RBC32J

RBC32J

 
関連画像:RBC34L

RBC34L

関連画像:RBC43

RBC43

関連画像:RBC44J

RBC44J

 
関連画像:RBC47

RBC47

関連画像:RBC48L

RBC48L

関連画像:RBC55J

RBC55J

 
関連画像:RBC57J

RBC57J

 
関連画像:APCRBC88J

APCRBC88J

関連画像:APCRBC117J

APCRBC117J

関連画像:APCRBC122J

APCRBC122J

 
関連画像:APCRBC123J

APCRBC123J

関連画像:APCRBC124J

APCRBC124J

関連画像:APCRBC133J

APCRBC133J

 
関連画像:APCRBC137J

APCRBC137J

関連画像:APCRBC139J

APCRBC139J

関連画像:APCRBC145J

APCRBC145J

 
関連画像:SURTA48XLBPJ

SURTA48XLBPJ

型番リスト

型番
対応機種
バッテリー容量(V/AH)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APCRBC139J

SMT1500J
12/17
10

1個

74,383( 81,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・APCのUPS用の交換バッテリ。
・使用環境温度/湿度:0~40℃/0~95%

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

APCRBC139Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用バッテリキットの型番APCRBC139Jのページです。
型番APCRBC139Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用バッテリキット

交換用バッテリキット

    UPS BZシリーズ 交換用バッテリユニット

    UPS BZシリーズ 交換用バッテリユニット

      UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

      UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

        UPS関連製品 交流安定化電源装置(CVCF)

        UPS関連製品 交流安定化電源装置(CVCF)

          UPS BUシリーズ 増設用バッテリユニット

          UPS BUシリーズ 増設用バッテリユニット

            FREQUPS用オプション ラック取付ユニット

            FREQUPS用オプション ラック取付ユニット

              UPSオプション 取付金具

              UPSオプション 取付金具

                FREQUPS/PowerUPS Web/SNMPボードソフトウェア

                FREQUPS/PowerUPS Web/SNMPボードソフトウェア

                  FREQUPS用オプション チャンネルベース(底面固定用金具)

                  FREQUPS用オプション チャンネルベース(底面固定用金具)

                    インターフェース・ケーブル

                    インターフェース・ケーブル

                      UPS BU/BAシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

                      UPS BU/BAシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

                        UPSオプション 接点信号入出力カード

                        UPSオプション 接点信号入出力カード

                          FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード

                          FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード

                            メーカー APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン オムロン 三菱電機
                            通常価格 16,293円 15,824円 14,970円 153,309円 138,990円 7,663円 3,490円 17,303円 5,835円 5,785円 34,469円 14,890円 20,668円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   30日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 バッテリ バッテリ バッテリ 交流安定化電源装置 バッテリ 取付金具・取付ユニット 取付金具・取付ユニット ソフトウェア 取付金具・取付ユニット ケーブル バッテリ - ネットワークガード・オプションボード
                            製品タイプ 交換用バッテリキット - - - - - - - - UPSケーブル - - -
                            使用環境温度/湿度 0~40℃/0~95% - - - - - - - - - - - -
                            バッテリ寿命 長寿命 - - - - - - - - - - - -

                            交換用バッテリキットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バッテリー交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/13
                            お取替えの知らせが出たので購入しました。
                            在庫があり翌日には納入されたので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APCRBC122J
                            APCRBC137J
                            RBC6L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?対応機種 バッテリー容量
                            (V/AH)

                            16,293円

                            ( 17,922円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10BE550G-JP / BR400G-JP / BR550G-JP12/7.2

                            35,378円

                            ( 38,916円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SMT500J / SMT750J12/7.2

                            55,498円

                            ( 61,048円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SUA1000J / SUA1000JB / SU1000J / SMT1000J12/12

                            UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました